Concepito per i laboratori di analisi con capacità di trasferimento dei modelli, Raman Rxn2 è decisamente indicato per l'identificazione di routine dei campioni, il supporto dei progetti R&S, lo sviluppo iniziale dei processi e le impostazioni di scale-up per l'analisi in loco. Grazie alle esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura, l'analizzatore Raman Rxn2 garantisce la validità di ogni misura. Disponibile nella versione da banco o su carrello mobile a ruote, Raman Rxn2 assicura praticità e portabilità nei laboratori di sviluppo dei processi.
Industria chimica: polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri, investigazione del sistema catalitico
Industria farmaceutica: chimica di reazione, resa di cristallizzazione, polimorfi, miscelazione, essiccazione, granulazioni
Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP
Industria alimentare: carne coltivata, fermentazione, qualità dell'olio o del grasso
Vantaggi
Misure affidabili in loco e in tempo reale
Intuitivo software di controllo integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata
Praticità grazie a una singola unità di base che supporta fino a quattro sonde
Funzionamento sequenziale per una rapida analisi per canale e interrogazione programmabile dei canali
Conversione degli spettri Raman acquisiti in informazioni di processo grazie a predittori multivariati integrati
Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati
Trasferibilità comprovata del modello alle scale di sviluppo del processo e di produzione
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
I nuovi analizzatori TDLAS si avvalgono di design aggiornati e più opzioni di connettività per
fornire un elevato grado di precisione e affidabilità senza i tradizionali problemi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lbs Modello a carrello: 93 kg / 205 lbs
Compatibilità delle sonde di campionamento
Starter: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Modello base: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lbs Modello a carrello: 93 kg / 205 lbs
Compatibilità delle sonde di campionamento
Starter: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Modello base: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lbs Modello a carrello: 93 kg / 205 lbs
Compatibilità delle sonde di campionamento
Raman Rxn-10 con elementi ottici accessori Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 08/2022
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Studio di caso (CS)
Versione inglese - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Studio di caso (CS)
Versione inglese - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .