- F
- L
- E
- X
Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
" Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100%
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³" -
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ (variabile interna)
Temperatura: ±0,5K
Velocità del suono: 2m/s (variabile interna) -
Temperatura di processo
Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
-
Materiali delle parti bagnate
Acciaio inox1.4571 (316 Ti)
Campo applicativo
Il misuratore portatile Teqwave T offre la massima flessibilità applicativa per analisi temporanee dei liquidi in situ, negli impianti o in laboratorio. Con un unico dispositivo potete monitorare i valori della concentrazione in vari punti di misura, massimizzando la qualità dei vostri prodotti a un costo minimo. Il trasmettitore mobile con i suoi punti di misura preconfigurati permette di utilizzare Teqwave T perfettamente adattato alle vostre esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Misure temporanee della concentrazione di liquidi in vari punti di misura, negli impianti e in laboratorio.
Proprietà del dispositivo
Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in)
Accurato e indipendente dal profilo della portata
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio da 2300 mAh
Ampio display a colori con 4 tasti operativi
Memoria dati integrata per il salvataggio di un massimo di 3000 valori misurati
Vantaggi
Analisi dei liquidi in situ in tempo reale, in modo semplice, rapido ed efficiente
Applicazioni versatili: un unico dispositivo per attività diverse
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Risparmio: sorveglianza sulla qualità dei prodotti senza campionamento
Uso personalizzato: concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Funzionamento rapido e immediato, che non richiede competenze in campo metrologico: punti di misura preconfigurati
Monitoraggio efficiente dell'impianto: fino a 8 ore di autonomia in mobilità senza alimentazione esterna
Selezione Xpert
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
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
-
Nome del prodotto
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo.
Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ.
Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori. -
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento.
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. -
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna.
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura. -
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
-
Variabili misurate
Concentrazione, temperatura, velocità del suono (variabile interna), densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)
-
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ (variabile interna)
Temperatura: ±0,5K
Velocità del suono: 2m/s (variabile interna) -
Campo di misura
" Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100%
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³" -
Design
Portatile
-
Materiale
Materiale del sensore: Acciaio inox 1.4571 (316 Ti)
Materiale della custodia del trasmettitore: Plastica ABS -
Temperatura di processo
Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
-
Certificazione Ex
Area sicura
-
Protezione in ingresso
“ Sensore: IP68 (con cavo collegato)
Trasmettitore: IP65” -
Display / Operazione
Display TFT da 3,5” con 4 tasti operativi
-
Uscite
USB
-
Alimentazione
Batteria agli ioni di litio (capacità 2300 mAh)
-
Sicurezza del prodotto
CE, UKCA, RCM
-
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
-
Nome del prodotto
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo.
Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ.
Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori. -
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento.
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. -
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna.
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura. -
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
-
Materiali delle parti bagnate
Acciaio inox1.4571 (316 Ti)
-
Variabili misurate
Concentrazione, velocità del suono (variabile interna), temperatura, densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)
-
Errore di misura massimo
Densità acustica: ±0,01g/cm³ (variabile di misura interale).
Temperatura: ±0,5K
Velocità del suono: +-2m/s (variabile di misura interale) -
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo da 0 a 100 %.
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s (variabile di misura intermedia)
Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³ (variabile di misura intermedia) -
Temperatura di processo
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
-
Temperatura ambiente
0…40 °C (32...122 °F)
-
Materiale del corpo del sensore
Acciaio inossidabile 1.4571 (316 Ti)
-
Materiale della custodia del trasmettitore
Plastica ABS e vetro
-
Protezione elettronica
" Sensore: IP68
Trasmettitore: IP65" -
Display / Operazione
Display TFT da 3,5" con tasti operativi
-
Uscite
USB
-
Alimentazione
Batteria agli ioni di litio (capacità di 2300 mAh)
-
Approvazioni Ex
Area sicura
-
Sicurezza del prodotto
CE, UKCA, RCM
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Disegni CAD Disegni CAD
- Disegni CAD
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori
Prodotti correlati