Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: Temperature transmitter RNB127

Temperature transmitter RNB127

RNB127
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

3 vie, configurabile.
DIP-Switch: segnale ingresso/uscita.
Alimentazione: (19,2-30VDC) mediante
morsettiere di connessione / connettore
bus guida DIN
:: Ingresso: connessione a 2-/3-/4-fili,
PT100 conforme a IEC 60751
:: Uscita: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA