Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sensore con funzione di monitoraggio automatico delle tarature iTHERM TrustSens

Sensore con monitoraggio automatico delle tarature iTHERM TrustSens

Soluzione automatizzata di misura della temperatura - conformità al 100%, senza alcuno sforzo

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Data Manager Memograph M RSG45

Questo Data manager è uno strumento potente e flessibile per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al suo funzionamento intuitivo, Memograph M si adatta facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto. Oggi disponibile anche in versione con guida DIN senza display.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Data Manager

  • Principio di misura

    Registratore di dati

  • Funzione

    Registrazione dati e analisi del segnale sicure
    visualizzazione
    web server integrato per configurazione del dispositivo
    trasparenza HART(R), RSG45 come modem HART
    Notifiche via e-mail (e-mail cifrate)
    frequenza di campionamento di 100 ms, ciclo di archiviazione ad alta velocità 100 ms
    progettazione modulare per semplicità di espansione
    lettura ed elaborazione dei dati con il software Field Data Manager
    server OPC per indicazione dei valori istantanei (opzionale)

  • Ingresso

    20 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)
    20 HART (max) (HART, 4…20 mA)
    14 digitali (max) (ingressi di conteggio, controllo ed eventi)

  • Uscita

    12 relè (max)
    2 analogici (max) (I, impulsi)
    1 alimentazione trasmettitore

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Slave Modbus RTU/TCP
    Master Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Dispositivo PROFINET
    Adattatore EtherNet/IP

  • Archiviazione/registrazione

    Memoria interna
    Scheda SD
    Unità flash USB

  • Display

    Display grafico a colori TFT 7"
    Display grafico a colori TFT 7" con touch panel

  • Custodia

    montaggio a fronte quadro con frontalino in pressofusione di zinco
    montaggio a fronte quadro con frontalino in acciaio inox
    custodia da tavolo
    custodia da campo

  • Alimentatore

    100...230 V c.a. +/-10%
    24 V (-10%; +15%) c.a./c.c.

  • Certificati

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified

  • Pacchetto software

    Software batch
    Software per acque reflue
    Software di teleallarme
    Software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)
    Acque reflue + sfioratore di piena + teleallarme
    Software di teleallarme + software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)

  • Principio di misura

    Energy Manager

  • Principio di misura

    Energymanager

  • Funzione

    Calcolo della portata massica e dell'energia per acqua e vapore.

  • Calcoli

    Massa/quantità di calore
    delta di temperatura

  • Numero di applicazioni

    8

  • Standard di riferimento per i calcoli

    IAPWS-97

  • Comunicazione

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Alimentatore

    Non definito

  • Alimentatore ad anello

    24 V DC +/-15%

  • Classe di protezione

    IP65 (pannello anteriore)

  • Ingresso

    0...20 universale
    HART
    6…14 digitale

  • Uscita

    2 analogici

  • Dimensioni (lxhxp)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Operazione

    Navigator in loco, web server e con FieldCare/DeviceCare

  • Display

    7“ TFT

  • Funzioni del software

    Calcolo interno per misura di portata massica ed energia

  • Certificati

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    Certificato PROFINET

Termometro compatto iTHERM TrustSens TM371

La pluripremiata sonda di temperatura intelligente con trasmettitore HART® integrato e Heartbeat Technology è dotata del primo sensore RTD al mondo con autotaratura automatica in situ. Elimina efficacemente il rischio di non conformità non rilevate, riduce i tempi di fermo produzione e aumenta la sicurezza dei prodotti e l'efficienza dei processi nelle applicazioni dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il dispositivo è pienamente conforme alle normative FDA 21 CFR Part 11 e alle norme GMP.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Termoresistenza

  • Caratteristica / Applicazione

    dotato di autotaratura
    stile metrico
    sonda di temperatura compatta
    design igienico
    induustria farmaceutica, alimentare e delle bevande

  • Pozzetto termometrico

    senza
    incluso pozzetto
    incluso pozzetto a T-/ellbow

  • Ingresso / Sonda

    senza inserto sostituibile

  • Diametro esterno tubo di protezione/Inserto

    6.0 mm (0.24'')
    9.0 mm (0.35'')
    12.7 mm (0.5'')

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 900,00 mm (35,4'')

  • Materiale tubo di protezione/pozzetto

    1.4435 Delta Ferrite < 1%
    316L

  • Attacco al processo

    attacco a compressione
    attacco a saldare
    connessioni a morsetto secondo ISO 2852
    giunto per tubo avvitato secondo DIN 11851
    giunto a vite asettico per tubi secondo DIN 11864-1
    Sistema di tenuta metallica
    Filettatura secondo ISO 228 per adattatore Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 pozzetto a gomito DIN 11865

  • Forma della punta

    dritto
    ridotto

  • Rugosità della superficie Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0.38 μm (14.96 μin) elettrolucidato

  • Range di misura / operatività

    Pt100:
    da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
    opzionale fino a 190 °C (374 °F)
    Punto di riferimento per la calibrazione automatica.

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Miglior tempo di risposta

    t50 = 2,5 s
    t90 =9,5s

  • Trasmettitore da testa

    no (4…20mA segnale, HART)

  • Approvazioni Ex

    ATEX IECEx Ex ia
    CSA C/US IS
    UKCA Ex ia