Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Tankvision Multi Scan NXA83B – Produktbild

Tankvision Multi Scan NXA83B - Tankstandmesssystem

Gateway-Komponente für Tankanzeigesysteme

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Campo applicativo

Tankvision Multi Scan NXA83B ist ein Tankstandmesssystem mit vollständig integrierter Software zur Bedienung über Fernzugriff und Standard-Webbrowser. Es liest Parameter von Tankstandmessgeräten aus und führt auf dieser Basis Tankberechnungen durch. Tankvision Multi Scan ermöglicht sowohl die Verwendung von Altprotokollen als auch schrittweise Upgrades für mehr Flexibilität. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es ideal geeignet für mittelgroße Tanklager mit nur wenigen Tanks, aber auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.

Tankvision Multi Scan NXA83B ist sowohl für mittelgroße Tanklager als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks geeignet.

  • Geeignet für Tanklager mit verschiedenen Protokollen für die Kommunikation mit den installierten Feldgeräten und/oder Redundanzanforderungen

  • Liefert Daten an Host-Systeme (wie PLC oder DCS) über Modbus und/oder OPC

  • Umgebungstemperatur: 0 bis 55°C (32 bis 131°F)

  • Zugelassen für eichpflichtige Anwendungen nach PTB

Vantaggi

  • Genaue Bestandsinformationen

  • Schrittweises Upgrade

  • Hohe Systemverfügbarkeit

  • Benutzerzugang über das gesamte Netzwerk

  • Vereinfachte Eichabnahme Vorort

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products