Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
FieldPort SWA50 converte il segnale HART del dispositivo da campo HART collegato in un segnale Bluetooth® o WirelessHART affidabile e crittografato. La app SmartBlue o Field Xpert di Endress+Hauser serve a configurare FieldPort SWA50 e a visualizzare i valori misurati e lo stato del dispositivo da campo HART collegato. I dispositivi da campo HART possono essere collegati a Netilion Cloud tramite FieldPort SWA50 e un dispositivo FieldEdge .
FieldPort può essere installato in retrofit per tutti i dispositivi da campo HART a 2 e 4 fili, in aree sia sicure che pericolose. La robusta custodia in acciaio inox consente di installare FieldPort SWA50 anche in ambienti industriali gravosi.
Vantaggi
Trasmissione affidabile dei valori di processo misurati tramite il dispositivo FieldPort SWA50 collegato mediante comunicazione crittografata Bluetooth® o WirelessHART
Facile installazione in retrofit di tutti i dispositivi da campo HART a 2 o 4 fili
Facile collegamento di tutti i dispositivi da campo HART a Netilion Cloud
Adattatore alimentato in loop, senza influire sul segnale di processo
Informazioni diagnostiche wireless, facilmente accessibili, del dispositivo da campo HART collegato
In che modo la profilatura della temperatura aumenta la sicurezza dell'impianto e la qualità di prodotto in sili e serbatoi per lo stoccaggio di prodotti alimentari sfusi.
Modulo di interfaccia intelligente WirelessHART per il collegamento a dispositivi 4...20 mA/HART
Certificazione
Area sicura, ATEX, IEC Ex
Ingresso
Collegamento punto a punto con dispositivo HART , Collegamento punto a punto con un dispositivo 4...20 mA, oppure Fino a quattro dispositivi di campo HART collegati in modalità multidrop con un'unità di potenza ad ampio raggio
Uscita
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione
Speciale batteria speciale al Litio Thionylchloride lunga vita
Dimensioni (lxpxh) in mm
L x A x P: 111,5 mm x 189,9 mm x 92,8 mm Dimensioni in mm 25,4 mm = 1 pollice
Software
Software interno per il controllo, l'alimentazione e la lettura da dispositivi di campo HART 4...20 mA
Operazione
Integrale tramite DIP-switch, Configurazione tramite telefono cellulare con SmartBlue App e Bluetooth®, Configurazione Field Xpert via Bluetooth® o HART-modem, Configurazione da PC tramite FieldCare e modem HART, Configurazione da PC tramite FieldCare e gateway WirelessHART
Tensione di esercizio
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA di corrente di circuito richiesta per l'avviamento Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è disattivata: 3,2 V in funzione, < 3,8 V all'avvio Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è attivata (270 Ohm): < 4,2 V con corrente di circuito 3,6 mA, < 9,3 V con corrente di circuito 22,5 mA
4–20 mA HART ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex iaIIIC T135°C Da II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da Ex tb IIIC T75°C Db
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .