Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
RIA15 
Indicatore di processo per segnali 4…20 mA o HART®

RIA15
Indicatore di processo per segnali 4…20 mA o HART®

Per la visualizzazione del segnale 4…20 mA o dei valori HART® di un sensore o attuatore, in campo o a fronte quadro!

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Visualizzatori alimentati dal loop di corrente

  • Principio di misura

    Visualizzatore alimentato in loop di corrente

  • Funzione

    Display

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    5-cifre
    7-segmenti bargraph
    Display in testo chiaro per unità/TAG
    Retroilluminazione attivabile

  • Alimentazione

    Alimentato in loop di corrente

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA/HART®

  • Uscita

    Non definito

  • Uscita

    Non definito

  • Funzioni del software

    Non definito

  • Certificati

    Zona sicura
    ATEX
    CSA
    FM IS
    EAC
    IECEx
    JPN Ex
    NEPSI

  • SIL

    Non definito

  • Montaggio a fronte quadro

    campo
    montaggio a fronte quadro

  • Principio di misura

    Display

  • Funzione

    Display

  • Certificazione

    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    CSA Ex ia, CI. I, Div. 1, Gr. ABCD
    FM IS, CI. I, Div. 1, Gr. ABCD
    IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    Certificato navale

  • Ingresso

    1 x analogico 4-20 mA/HART®

  • Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione

    Alimentato in loop di corrente

  • Dimensioni (lxpxh) in mm

    Custodia per fronte quadro:
    96x48x41,5 mm
    (3.78x1.89x1.64")
    Custodia da campo in plastica o alluminio:
    131x81,5x55,5 mm
    (5.16x3.21x2.19")

  • Operazione

    3 tasti

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    A 5 cifre
    Bargraph a 7 segmenti
    Display alfanumerico per unità/TAG
    Retroilluminazione attivabile