Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
RIA15  Indicatore di processo per segnali 4…20 mA o HART®

RIA15
Indicatore di processo per segnali 4…20 mA o HART®

Per la visualizzazione del segnale 4…20 mA o dei valori HART® di un sensore o attuatore, in campo o a fronte quadro!

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA/HART®

  • Uscita

    Non definito

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    5-cifre
    7-segmenti bargraph
    Display in testo chiaro per unità/TAG
    Retroilluminazione attivabile

  • Alimentazione

    Alimentato in loop di corrente

Campo applicativo

L'indicatore di processo è disponibile per segnali 4...20 mA o con protocollo HART®. Con la versione HART® possono essere indicati in alternanza fino a 4 valori misurati di un sensore. Di conseguenza, l'indicatore può essere impostato come master HART® primario o secondario e acquisire attivamente i valori dal sensore. Grazie alla costruzione compatta delle versioni da campo e fronte quadro, trova spazio in ogni applicazione. La ridotta caduta di tensione, < 1V (< 1,9 V con HART®) è un grande vantaggio, soprattutto nelle applicazioni Ex che dispongono solo di tensione ridotta.

  • Display di valori misurati 4 ... 20 mA o variabili di processo HART® in tutti i settori industriali

  • Custodia da pannello o da campo, come display locale

  • Valore scalabile visualizzato

  • Con le opzioni "Livello" o "Analisi", è possibile eseguire impostazioni di base sui sensori selezionati e i valori misurati disponibili e le unità possono essere preimpostate in modo rapido e semplice.

Vantaggi

  • Visualizzazione di valori misurati 4...20 mA o, in opzione, di fino a quattro variabili di processo HART® di un sensore, per tutti i settori industriali; utilizzabile come master HART® primario o secondario

  • Visualizzazione del valore misurato a 5 cifre, altezza dei caratteri 17 mm (0.67"), con dimensione e bargraph; retroilluminazione attivabile

  • Custodia per montaggio a fronte quadro (IP65) o custodia da campo (IP66; approvata Ex) per indicazioni in campo; profondità di installazione minima

  • Non richiede alimentazione esterna; caduta di tensione ≤1 V (HART® ≤1,9 V)

  • Semplice operatività con 3 tasti per la configurazione del dispositivo

  • Approvazioni internazionali, tra le quali quella per l'utilizzo navale

  • Assenza di interferenze in conformità SIL secondo EN 60508

Video

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore