Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente RIA14

RIA14
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente

Indicazione ad alta risoluzione del segnale 4…20 mA in campo per una buona panoramica del processo!

RIA14
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Uscita

    1 x open collector

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")
    A 5 cifre
    Bargraph
    Display alfanumerico

  • Alimentazione

    Alimentato da loop

Campo applicativo

L'indicatore visualizza il segnale di misura sul grande display retroilluminato. Rapida panoramica con bargraph per la visualizzazione del valore in forma grafica. Nel campo di testo personalizzabile si possono indicare altre informazioni, come unità ingegneristica e TAG. Segnala anche le violazioni del valore soglia con conseguente commutazione di un open collector. Non richiede alimentazione separata, perché alimentato direttamente dal circuito di corrente 4...20 mA. La custodia è disponibile in alluminio o acciaio inox, in opzione con approvazione Ex.

Vantaggi

  • Visualizzazione dei valori misurati 4...20 mA

  • Visualizzazione del valore misurato a 5 cifre con dimensione, bargraph e retroilluminazione

  • Non richiede alimentazione esterna

  • Versioni: custodia in alluminio pressofuso o acciaio inox

  • Semplice operatività con 3 tasti; o configurazione con PC e software FieldCare; o configurazione in assenza di alimentazione mediante Setup Box

  • Approvazioni internazionali, compresa l'approvazione per l'utilizzo navale

  • Consente trasmissioni senza disturbi con il protocollo HART®

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products