Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente RIA14

RIA14
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente

Indicazione ad alta risoluzione del segnale 4…20 mA in campo per una buona panoramica del processo!

RIA14
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Visualizzatori alimentati dal loop di corrente

  • Principio di misura

    Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente

  • Funzione

    Display

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")
    5-cifre
    Bargraph
    Display in testo chiaro

  • Alimentazione

    Alimentato da loop

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Uscita

    1 x open collector

  • Funzioni del software

    Non definito

  • Certificati

    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb
    ATEX II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    CSA General Purpose
    CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG
    FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG
    EAC 1Ex ib[ia] IIC T6
    EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21
    IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    IECEx Ex db IIC T6 Gb
    IECEx Ex tb IIIC Db
    NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4
    TIIS Ex d IIC T6
    UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    UK II2G Ex db IIC T6 Gb
    UK II2D Ex tb IIIC Db
    marine certificate

  • SIL

    Non definito

  • Montaggio a fronte quadro

    campo

  • Principio di misura

    Display

  • Funzione

    Display

  • Certificazione

    UR C/US
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    Approvazione marina

  • Ingresso

    1 x analogico 4-20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione

    Alimentato in loop di corrente

  • Dimensioni (lxpxh) in mm

    Custodia da campo:
    132x135x106 mm
    (5.2x5.31x4.17")

  • Operazione

    Interfaccia a 3 tasti sull'elettronica + interfaccia PC FieldCare

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")
    A 5 cifre
    Bargraph
    Display alfanumerico