Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Indicatore da campo RIA16

RIA16
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente

Indicazione locale ad alta risoluzione di segnali 4…20 mA e bargraph per una buona panoramica del processo!

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Uscita

    1 x open collector

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-cifre
    Bargraph
    Display in testo chiaro

  • Alimentazione

    Loop powered

Campo applicativo

L'indicatore visualizza le misure sul grande display retroilluminato. Per una rapida panoramica di processo, è visualizzato anche un bargraph che indica il valore graficamente. Nel campo di testo personalizzabile possono essere indicate altre informazioni, come unità ingegneristica e TAG. Sono visualizzate anche le violazioni del valore soglia con conseguente commutazione di un open collector. L'indicatore non richiede alimentazione separata, perché alimentato direttamente dal circuito 4...20 mA. Per applicazioni in area pericolosa, il dispositivo è disponibile con approvazioni Ex.

L'indicatore da campo RIA16 acquisisce e misura i segnali visualizzandoli su display ad alta risoluzione. Gli indicatori dispongono di uscita Open Collector per monitorare un valore di soglia. RIA16 possono essere installati ovunque con facilità.

Vantaggi

  • Visualizzazione di valori misurati 4...20 mA

  • Visualizzazione del valore misurato a 5 cifre con dimensione, bargraph e retroilluminazione

  • Non richiede alimentazione esterna

  • Versioni: plastica rinforzata con fibra di vetro o alluminio per applicazioni Ex

  • Semplice operatività con 3 tasti; o configurazione con PC e software FieldCare; o configurazione in assenza di alimentazione mediante Setup Box

  • Approvazioni internazionali, compresa l'approvazione per l'utilizzo navale

  • Consente trasmissioni senza disturbi con protocollo HART®

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products