Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Indicatore da campo RIA16

RIA16
Indicatore da campo alimentato in loop di corrente

Indicazione locale ad alta risoluzione di segnali 4…20 mA e bargraph per una buona panoramica del processo!

RIA16
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Visualizzatori alimentati dal loop di corrente

  • Principio di misura

    Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente

  • Funzione

    Display

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-cifre
    Bargraph
    Display in testo chiaro

  • Alimentazione

    Loop powered

  • Ingresso

    1 x analogico 4...20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Uscita

    1 x open collector

  • Funzioni del software

    Non definito

  • Certificati

    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6
    CSA General Purpose
    CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    EAC 1Ex ib[ia] IIC T6
    IECEx Ex ib[ia] IIC T6
    NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    marine certificate

  • SIL

    Non definito

  • Montaggio a fronte quadro

    campo

  • Principio di misura

    Display

  • Funzione

    Display

  • Certificazione

    UR C/US
    CSA GP
    ATEX Ex i
    FM USA NI
    FM USA DIP
    CSA NI
    CSA DIP
    Approvazione marina

  • Ingresso

    1 x analogico 4-20 mA

  • Uscita

    1 x open collector

  • Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione

    Alimentato in loop di corrente

  • Dimensioni (lxpxh) in mm

    Custodia da campo:
    199x133x96 mm
    (7.83x5.24x3.78")

  • Operazione

    Interfaccia a 3 tasti sull'elettronica + interfaccia PC FieldCare

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    A 5 cifre
    Bargraph
    Display alfanumerico