Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Ecograph T RSG35 
Data Manager grafico universale

Ecograph T RSG35
Data Manager grafico universale

Registrazione senza carta, visualizzazione e monitoraggio contemporanei dei valori di processo.

RSG35
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Data Manager

  • Principio di misura

    Data Manager grafico universale

  • Funzione

    Registrazione dati sicura all'insegna della semplicità - Monitoraggio, visualizzazione, registrazione e comunicazione dei valori di processo - ogni valore di misura conta!

  • Ingresso

    12 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)
    6 digitali (max)

  • Uscita

    6 relè (max)
    1 alimentazione trasmettitore

  • Interface

    RS232/485 (opzionale)
    Ethernet
    USB
    Slave Modbus RTU/TCP (opzionale)

  • Archiviazione/registrazione

    Memoria interna
    Scheda SD
    Unità flash USB

  • Display

    Display grafico a colori TFT da 5.7"

  • Custodia

    montaggio a fronte quadro
    custodia da tavolo
    custodia da campo

  • Certificati

    Conforme a UL
    CSA

  • Pacchetto software

    pacchetto matematico

  • Principio di misura

    Acquisizione elettronica dati

  • Funzioni

    Registrazione dei dati e analidi del segnale
    Ethernet, USB
    RS232 / 485 (opzionale)
    Modbus RTU / TCP Slave (opzionale)
    E-mail di notifica
    Web server integrato
    Totalizzazione
    Funzioni matematiche (opzionali)
    Raccolta ed elaborazione dei dati
    Software manager
    Server OPC per l'indicazione dei valori istantanei (optionale)

  • Ingresso

    12 analogici (U, I, TC, RTD, Frequenza, Impulsi)
    6 digitali

  • Uscita

    7 Relays
    1 Trasmettitore alimentatore

  • Interfaccia

    RS232/485 (optionale)
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU Slave (optionale)
    Modbus TCP Slave (optionale)

  • Storicizzazione dati/Registrazione

    Memoria interna
    SD card
    Pen drive

  • Display

    Display grafico TFT 5.7" a colori

  • Custodia

    Fronte quadro
    custodia da tavolo
    custodia da campo

  • Alimentazione

    100 … 230 V c.a. ±10%
    24 V (-10%, +15%) c.a./c.c.

  • Certificazione

    UL
    CSA GP

  • Pacchetto software

    Calcoli matematici