Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Data manager avanzato Memograph M, RSG45

Memograph M RSG45

Salvataggio, visualizzazione, analisi e comunicazione

RSG45
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Data Manager

  • Principio di misura

    Energymanager

  • Funzione

    Registrazione dati e analisi del segnale sicure
    visualizzazione
    web server integrato per configurazione del dispositivo
    trasparenza HART(R), RSG45 come modem HART
    Notifiche via e-mail (e-mail cifrate)
    frequenza di campionamento di 100 ms, ciclo di archiviazione ad alta velocità 100 ms
    progettazione modulare per semplicità di espansione
    lettura ed elaborazione dei dati con il software Field Data Manager
    server OPC per indicazione dei valori istantanei (opzionale)

  • Ingresso

    20 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)
    20 HART (max) (HART, 4…20 mA)
    14 digitali (max) (ingressi di conteggio, controllo ed eventi)

  • Uscita

    12 relè (max)
    2 analogici (max) (I, impulsi)
    1 alimentazione trasmettitore

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Slave Modbus RTU/TCP
    Master Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Dispositivo PROFINET
    Adattatore EtherNet/IP

  • Archiviazione/registrazione

    Memoria interna
    Scheda SD
    Unità flash USB

  • Display

    Display grafico a colori TFT 7"
    Display grafico a colori TFT 7" con touch panel

  • Custodia

    montaggio a fronte quadro con frontalino in pressofusione di zinco
    montaggio a fronte quadro con frontalino in acciaio inox
    custodia da tavolo
    custodia da campo

  • Alimentatore

    100...230 V c.a. +/-10%
    24 V (-10%; +15%) c.a./c.c.

  • Certificati

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified

  • Pacchetto software

    Software batch
    Software per acque reflue
    Software di teleallarme
    Software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)
    Acque reflue + sfioratore di piena + teleallarme
    Software di teleallarme + software per il calcolo dell'energia (acqua + vapore)

  • Principio di misura

    Energy Manager

  • Principio di misura

    Energymanager

  • Funzione

    Calcolo della portata massica e dell'energia per acqua e vapore.

  • Calcoli

    Massa/quantità di calore
    delta di temperatura

  • Numero di applicazioni

    Non definito

  • Memorizzazione dati

  • Standard di riferimento per i calcoli

    IAPWS-97

  • Comunicazione

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Alimentatore

    Non definito

  • Alimentatore ad anello

    24 V DC +/-15%

  • Classe di protezione

    IP65 (pannello anteriore)

  • Ingresso

    0...20 universale
    HART
    6…14 digitale

  • Uscita

    2 analogici

  • Dimensioni (lxhxp)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Operazione

    Navigator in loco, web server e con FieldCare/DeviceCare

  • Display

    7“ TFT

  • Funzioni del software

    Calcolo interno per misura di portata massica ed energia

  • Certificati

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    Certificato PROFINET