Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Data manager avanzato Memograph M, RSG45

Memograph M RSG45

Salvataggio, visualizzazione, analisi e comunicazione

RSG45
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Ingresso

    0...20 universale
    HART
    6…14 digitale

  • Uscita

    2 analogici

  • Display

    7“ TFT

  • Archiviazione/registrazione

    Memoria interna
    Scheda SD
    Unità flash USB

  • Calcoli

    Massa/quantità di calore
    delta di temperatura

Campo applicativo

Questo Data manager è uno strumento potente e flessibile per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al suo funzionamento intuitivo, Memograph M si adatta facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto. Oggi disponibile anche in versione con guida DIN senza display.

La soluzione per tutte le vostre attività. Ad esempio, può essere utilizzato per:

  • Tecnologia di misura di processo

  • Centrali elettriche ed alimentazione elettrica

  • Monitoraggio/calcolo dell'efficienza delle caldaie a vapore

  • Industria alimentare e farmaceutica

  • Progettazione e costruzione di impianti ed apparati; impianti di pastorizzazione del latte

  • Tecnologia di misura ambientale e climatica; controllo di sfioratori di piena

  • Controllo qualità e produzione

  • Analisi dei lotti; funzione di teleallarme

  • Banchi di prova ed applicazioni di laboratorio

  • Monitoraggio della taratura iTHERM TrustSens

Vantaggi

  • Elevata sicurezza dei dati: archiviazione a prova di manomissione e autorizzazioni di accesso personalizzate con firma elettronica (FDA 21 CFR 11)

  • Scheda di ingresso HART: i sensori HART connessi direttamente forniscono valori di processo accurati per calcolo e registrazione

  • Gateway HART: permette di accedere direttamente ai sensori HART in campo con FieldCare per risparmiare tempo, utilizzando Memograph M senza interrompere il ciclo di misura

  • Frontalino in acciaio inox con comando a sfioramento: operatività senza inconvenienti in ambienti difficili come aree pericolose o sottoposte a requisiti igienici, Anche in versione con guida DIN: dispositivo compatto di piccole dimensioni per montaggio in armadio o applicazioni in campo.

  • Capacità del sistema: compatibile con i bus di campo comuni (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) per una rapida integrazione in sistemi diversi

  • Web server integrato: accesso remoto alle funzionalità di comando e visualizzazione dei dispositivi per ridurre i costi di manutenzione

  • WebDAV: i file vengono salvati su una scheda SD e trasmessi direttamente a un PC tramite HTTP senza necessità di software aggiuntivi.
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
FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products