Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Gestione delle scorte - Tankvision

Tankvision Data Concentrator NXA821
Gestione delle scorte

Consolida i dati provenienti da Tank Scanner

NXA821
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Interfaccia di comunicazione

  • Funzione

    Data Concentrator
    Consolidare i dati provenienti dai Tank Scanner NXA820 collegati. Fino a 6 Tank Scanner possono essere assegnati a un Data Concentrator (fino a 90 serbatoi). Il server web incorporato consente all'utente di visualizzare i dati in ingresso e i valori calcolati e di configurare il dispositivo.

  • Ingresso

    Connessione a NXA820

  • Uscita

    Ethernet; porta per stampante seriale conforme a PTB

  • Tipo di segnale in uscita del relè

    Relè di stato con alimentazione di commutazione:
    - 25 VDC, 100 W
    - 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Alimentatore

    c.a.: 90...250 V c.a.
    c.c.: 10,5...32 V c.c.

  • Dimensioni (lxhxp)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configurazione

    Mediante web server

  • Principio di misura

    Livello radar

  • Caratteristica / Applicazione

    Concentratore di dati
    Consolidare i dati da Tankvision NXA820 collegato. È possibile assegnare fino a 10 scanner a un concentratore di dati (fino a 150 serbatoi). Il server Web integrato consente all'utente di visualizzare i dati in ingresso, nonché i valori calcolati e configurare il dispositivo.