Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di temperatura per tutte le applicazioni industriali

Trasmettitori di temperatura di Endress+Hauser
10 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Trasmettitori di temperatura

Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.

Parliao di trasmettitori di temperatura

Il compito di un trasmettitore di temperatura è quello di convertire il segnale in ingresso di sensori di temperatura come RTD e termocoppie in un segnale in uscita stabile e standardizzato. Tuttavia, i moderni trasmettitori che utilizzano la tecnologia digitale sono molto più di questo: sono intelligenti, flessibili e offrono un'elevata precisione di misura. Sono un componente cruciale della catena di misura in grado di migliorare la sicurezza e l'efficienza del processo.

Descrizione del portfolio

La nostra offerta di trasmettitori di temperatura iTEMP include un'ampia selezione di modelli, custodie, approvazioni e standard di comunicazione:

  • Trasmettitori su guida DIN, trasmettitori da testa e trasmettitori da campo per vari punti di misura
  • Trasmettitori di temperatura per aree pericolose
  • Opzione di interfaccia Bluetooth® sicura per la parametrizzazione remota
  • Integrazione perfetta del sistema con i comuni protocolli di comunicazione
  • Digitalizzazione completa negli impianti di processo con Ethernet-APL
  • Digitalizzazione di dispositivi semplici tramite la tecnologia IO-Link

Tipologia di trasmettitori

I nostri trasmettitori di temperatura sono disponibili con tre varianti di custodia per un'integrazione ottimale in qualsiasi impianto o processo. Come dispositivi montati su guida DIN adatti all'installazione a pannello, come trasmettitori da testa per l'installazione diretta nelle teste termometriche e come trasmettitori da campo per il collegamento diretto nell'area di processo.

Standard di comunicazione

I trasmettitori di temperatura Endress+Hauser sono disponibili con un'ampia gamma di standard di comunicazione. In passato, sono stati installati soprattutto trasmettitori con tecnologia analogica 4...20 mA.

Oggi la tecnologia digitale è sempre più accettata, perché offre una migliore precisione e allo stesso tempo una maggiore flessibilità. HART, ad esempio, si basa sul segnale analogico 4...20 mA, ma con la possibilità di trasmettere anche segnali digitali. PROFIBUS, PROFINET e Foundation Fieldbus offrono la possibilità di trasferire il valore misurato e ulteriori informazioni in modo puramente digitale.

Vantaggi

  • Precisione: maggiore precisione di misura grazie a un segnale di uscita stabile e accurato, alla taratura del sensore e dell'elettronica presso i laboratori Endress+Hauser nonché all'accoppiamento individuale sensore-trasmettitore mediante la linearizzazione Callendar-Van Dusen. Riduzione degli errori di misura grazie all'isolamento galvanico.
  • Sicurezza: I trasmettitori sono adatti all'uso in aree pericolose e forniscono informazioni aggiuntive dal punto di misura, come la diagnostica estesa, ad esempio il rilevamento della corrosione. Sono disponibili con approvazione SIL e ingresso a doppio canale per il backup del sensore e il rilevamento della deriva.
  • Usabilità: Parametrizzazione e monitoraggio semplici tramite Bluetooth o comunicazione digitale. Operatività ottimizzata grazie all'indicazione in loco tramite display integrato o collegabile, nonché installazione semplice e cablaggio rapido grazie ai terminali push-in.
  • Standardizzazione: Conversione del segnale di ingresso RTD o TC in un segnale di uscita analogico o digitale standardizzato, che consente di utilizzare schede di ingresso, barriere e cavi standardizzati dal trasmettitore all'unità di controllo.
  • “Incastro perfetto": La combinazione ideale tra il trasmettitore iTEMP giusto, con il segnale di comunicazione e la forma della custodia richiesti, e il termometro iTHERM ModuLine giusto, rende disponibili le caratteristiche della gamma completa di termometri Endress+Hauser per tutti i sistemi e le applicazioni. La soluzione perfetta per ogni punto di misura - tutto da un unico fornitore.

Download

Esplora altre risorse

document icon
eBrochure Trasmettitori di temperatura iTEMP
La soluzione perfetta per il tuo punto di misura: trasmettitori di temperatura di Endress+Hauser
download icon Download