Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe A secondo IEC 60751
classe AA secondo IEC 60751 -
Miglior tempo di risposta
in base alla configurazione
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Range di misura / operatività
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Campo applicativo
Il termometro per uso sanitario modulare iTHERM TM411 con display digitale fornisce misure di temperatura altamente accurate, affidabili e veloci in linee di processo, recipienti, serbatoi, fermentatori e altro. Il dispositivo ad alte prestazioni è progettato per le industrie alimentari e farmaceutiche, rigorosamente regolamentate. Configurate i vostri strumenti scegliendo tra una selezione di RTD a film sottile con tecnologia QuickSens o StrongSens o sensori di temperatura Pt100, trasmettitori intelligenti e connessioni di processo igieniche.
Progettato per l'uso in applicazioni igieniche e asettiche nell'industria alimentare e farmaceutica
Campo di misura: da -200 a 600 °C (da -28 a 1 112 °F)
Campo di pressione fino a 40 bar (580 psi)
Classe di protezione: fino a IP69K
Parametrizzazione remota con trasmettitori di temperatura Bluetooth® sicuri
Approvazioni internazionali: Certificato per l'uso in aree pericolose, protezione dalle esplosioni secondo ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Standard igienici secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE
Certificato di sostenibilità
Vantaggi
Controllo ottimale del processo: Tempi di risposta rapidi del sensore con tecnologia iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s)
Ritarature fino al 75% più veloci e sicure con iTHERM QuickNeck - rilascio rapido per la rimozione istantanea dell'inserto
Elevata disponibilità del sensore in condizioni difficili: Tecnologia RTD resistente alle vibrazioni iTHERM StrongSens (> 60g)
Facile selezione, configurazione e manutenzione del prodotto
Aumentare la produttività e la sicurezza del prodotto nelle applicazioni sanitarie con misure altamente precise e affidabili
Pozzetti, connessioni al processo igienici e custodie realizzate con materiali di alta qualità, trattati per una bassa rugosità superficiale
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
iTHERM TM411
Versione tedesca - 11/2021
Zukunftsweisendes, modulares Widerstandsthermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
EN IT 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Lingua:
Tedesco
Versione:
30/11/2021
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
TI01038TDE_0821-00.pdf
-
-
-
Manuali operativi (BA)
Modulare hygienische Thermometer
Versione tedesca - 01/2020
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD-Messeinsatz für hygienische Anwendungen
EN IT 20/01/2020Lingua:
Tedesco
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
596.6 KB
Nome del file:
BA02023TDE_0120.pdf
-
-
-
Informazioni Tecniche (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN IT 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
28/10/2021
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2321.pdf
-
-
-
Informazioni Tecniche (TI)
iTHERM TM401
Termoresistenza per applicazioni igieniche e asettiche
EN IT 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Lingua:
Italiano
Versione:
18/03/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI01058TIT_0622-00.pdf
-
-
-
Informazioni Tecniche (TI)
iTHERM TM411
Termoresistenza modulare e innovativa
EN IT 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2021
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
TI01038TIT_0821-00.pdf
-
-
-
Manuali operativi (BA)
Termometri modulari igienici
Termometri modulari universali con inserto RTD per applicazioni igieniche
EN IT 20/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
596.1 KB
Nome del file:
BA02023TIT_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN IT 31/12/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/12/2019
Dimensione del file:
125.5 KB
Nome del file:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db Х
EN IT 29/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/10/2021
Dimensione del file:
424 KB
Nome del file:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
TR1x, TR4x, TR88, TSC310, TST310, TR6x, TC1x, TC6x, TC88, TPC100, TPR100, TM411, TM412, TR24
Thermometers and inserts Ex iaIIC T1-T6 Ga, Ex iaD 20 T85-T450
EN IT 31/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
175.2 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
Inserti RTD/TC e termometri a cavo iTHERM TM211, TPx100, TSx310
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx °C Da Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose
EN IT 18/07/202210/07/201928/11/201628/11/201210/05/2012Lingua:
Italiano
Versione:
18/07/2022
Dimensione del file:
455.2 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1722-00.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
iTHERM TM411, TM412
Complesso RTD modulare per applicazioni igieniche ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose
EN IT 16/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
16/05/2022
Dimensione del file:
426.5 KB
Nome del file:
XA01023TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN IT 10/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2020
Dimensione del file:
171.9 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0220.pdf
-