Questo prodotto non è disponibile in questa regione.
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
"Classe speciale o standard secondo la norma ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo la norma IEC 60584-2" -
Miglior tempo di risposta
a seconda della configurazione
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Tipo J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Tipo N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 20.000,0 mm (787,4'')
Campo applicativo
iTHERM SurfaceLine TM691 è un termometro a contatto specifico che misura la temperatura all'esterno della parete dei tubi di processo, aiutando gli operatori a monitorare le prestazioni termiche, rilevare il surriscaldamento e proteggere l'integrità dei tubi. Combinando una codifica del prodotto standardizzata, un'elevata flessibilità di configurazione e competenze specialistiche, consente di realizzare soluzioni affidabili e specifiche per processi termici esigenti e ambienti difficili.
Utilizzo nel settore Oil & Gas, nell'industria chimica e nella produzione di energia
Ideale per forni industriali, reformer, scambiatori di calore e caldaie
Specificamente progettato per ambienti difficili in cui sono presenti alte temperature, corrosione e vibrazioni
Vantaggi
Maggiore sicurezza dell'impianto e del processo: rilevamento tempestivo del surriscaldamento e delle condizioni operative critiche dei tubi di processo
Maggiore efficienza energetica: valutazione e ottimizzazione del funzionamento dei bruciatori e della distribuzione del calore
Migliore qualità del prodotto: condizioni di processo stabilizzate grazie alla misura accurata della temperatura
Trasmettitore di temperatura iTEMP con tutti i protocolli di comunicazione più diffusi e connettività Bluetooth® opzionale
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
Termometro di superficie
Termometro TC con sistema metrico/imperiale per la misura sulla superficie del tubo per ambienti difficili quali fornaci, impianti d
i reforming, scambiatori di calore, caldaieEN IT 01/09/2026Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2026
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI01898TIT_0126-00.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Robustes Oberflächenthermometer.
iTHERM SurfaceLine TM691: Für härteste Einsatzbedingungen entwickelt.
Lingua:
Tedesco
Versione:
07/10/2026
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
IN01422T09DE01.26.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
Rohrwandtemperaturmessung
in einem Steamcracker-Ofen für die Ethylenproduktion
Lingua:
Tedesco
Versione:
30/09/2026
Dimensione del file:
715.8 KB
Nome del file:
AI01391T09DE02.26.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
Tube skin temperature measurement
in a steam-cracking furnace for ethylene production
Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2026
Dimensione del file:
712.1 KB
Nome del file:
AI01391T09EN02.26.pdf
-