Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Termometri igienici

Sensori di temperatura compatti e modulari in costruzione igienica per processi sterili e applicazioni nel settore farmaceutico e nell'industria alimentare

Termometri sanitari per applicazioni igieniche
Filtra
9 Prodotti
Ordina per:

Termometri igienici

Il nostro Product Finder aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.

Parliamo di termometri igienici

I nostri strumenti di misura della temperatura in costruzione igienica assicurano le massime prestazioni di misura e soddisfano i rigorosi requisiti regolamentari delle industrie alimentare e farmaceutica. Il nostro completo portfolio di termometri compatti e modulari, corredato di certificati e approvazioni internazionali, è disponibile con un'ampia gamma di connessioni al processo standard del settore, trasmettitori di temperatura intelligenti e sensori di alta gamma.

La nostra vasta gamma di termometri sanitari standardizzati, compatti e modulari offre i seguenti vantaggi:

  • Design compatto e costruzione modulare
  • Connessioni al processo igieniche – clamp, sistemi di tenuta metallici, adattatori a saldare, Varivent, giunti a compressione…
  • Sensori RTD di diverso tipo – base o ad alte prestazioni
  • Termometri con pozzetto – operazioni semplici e sicure di sostituzione / ritaratura
  • Termometri senza pozzetto – contatto diretto con il fluido: tempi di risposta rapidissimi e massima precisione
  • Termometri con o senza trasmettitore
  • Termometri con o senza display
  • Pozzetti igienici – anche a T e a gomito

Termometri igienici modulari

La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali e igieniche. Con un numero limitato di prodotti, possiamo soddisfare quasi ogni esigenza. Una serie di tecnologie innovative apporta valore aggiunto migliorando, ad esempio, l'efficienza dei processi o la sicurezza degli impianti e dei prodotti. iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck ne sono due esempi. L'offerta è completata dalla conformità a standard internazionali e dalle relative certificazioni.

Vantaggi

  • Design modulare: flessibilità nella scelta dei prodotti per costruire la soluzione più adatta a ogni applicazione
  • Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
  • Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: tempi di risposta rapidissimi per il controllo ottimale del processo, t90: 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck: il collo a sgancio rapido consente la rimozione senza attrezzi dell'inserto di misura per la ritaratura
  • Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE

Termometri igienici compatti

La nostra famiglia iTHERM CompactLine è stata sviluppata per eliminare la complessità superflua e raggiungere un rapporto equilibrato tra prezzo e prestazioni. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni del settore farmaceutico, in quello alimentare e nell'industria di processo in generale. Con iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura che si tara da solo, con una tecnologia specificamente studiata per le applicazioni igieniche che richiedono il rispetto rigoroso delle norme FDA e GMP.

Vantaggi

  • Design compatto: trasmettitore integrato, dimensioni ridotte ed efficienza costi
  • Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
  • Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
  • Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE

Pozzetti a T e a gomito

I pozzetti igienici Endress+Hauser sono concepiti senza saldature o spazi morti e ciò li rende facili da pulire e ideali per applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono scomponibili e sono ricavati da un unico pezzo di acciaio inox. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per tubi, recipienti o serbatoi igienici o asettici.