Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori di temperatura multipoint

Gruppi di profilazione della temperatura multipoint pre-ingegnerizzati e standardizzati per i settori oil & gas, chimico, alimentare e delle bevande e petrolchimico

Sensori di temperatura multipoint per tutti i settori industriali
Filtra
3 Prodotti
Ordina per:

Sensori di temperatura multipoint

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sensori di temperatura multipoint

Dispositivi multipoint con sensori a termoresistenza e termocoppia consentono una misura affidabile della temperatura e un funzionamento sicuro in applicazioni critiche, dai reattori di processo a bassa/alta pressione, ai serbatoi di stoccaggio. I nostri prodotti standard sono progettati secondo le specifiche del cliente e forniscono profili di temperatura dettagliati per un controllo di processo ottimizzato, aumentando la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

La selezione dei materiali, la progettazione meccanica, i trattamenti termici e le tecniche di costruzione sono l'innovazione in termini di ottimizzazione del prodotto.

Descrizione del portfolio


Il nostro portfolio di termometri multipoint comprende:

  • Sensori flessibili e personalizzabili in 3D (con o senza pozzetto) - MultiSens Flex
  • Successione di sensori lineari (con pozzetto principale) - MultiSens Linear
  • Sensori minimamente invasivi - MultiSens Slim
  • Successione di sensori lineari (su fune o ccon o senza trasmettitore di temperatura
  • Con o senza trasmettitore di temperatura
  • Con o senza camera diagnostica
  • Con sensori RTD o TC, inclusa la tecnologia iTHERM ProfileSens

Capacità diagnostiche

I sistemi di temperatura multipunto iTHERM MultiSens Flex, Linear e Bundle sono disponibili con camera diagnostica unica e innovativa, che fornisce ulteriori informazioni di sicurezza e preziose informazioni di processo per consentire una manutenzione predittiva. Sono disponibili due configurazioni: base o avanzato.

Maggiore sicurezza, maggiore flessibilità, maggiore tempo produttivo

Oltre a contenere le potenziali e pericolose perdite di processo, le camere diagnostiche sono attrezzate per fornire preziosi dati di processo aggiuntivi che possono essere utilizzati per analizzare gli eventi e pianificare contromisure tempestive o attività di manutenzione predittiva e del ciclo di vita. Un design flessibile con parti sostituibili per configurazioni con o senza pozzetti termometrici aumenta la flessibilità della manutenzione e, in ultima analisi, riduce i tempi di fermo impianto.

  • Misura e registrazione di un profilo di temperatura per il controllo del processo nel reattore o delle condizioni di stoccaggio in serbatoi e silos.
  • Tempi di risposta brevissimi grazie alla tecnologia dei sensori all'avanguardia
  • Facilmente configurabile e disponibile a livello globale
  • Copertura di tutte le applicazioni chiave nei settori Oil&Gas, chimico, alimentare e petrolchimico.
  • Maggiore sicurezza grazie a una camera diagnostica in grado di contenere il processo in caso di perdite attraverso le guarnizioni primarie

Download

Esplora altre risorse

document icon
Profilazione della temperatura
Soluzioni ingegneristiche per l'Oil & Gas e per l'industria petrolchimica
download icon Download