Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori industriali di temperatura

Termometri industriali compatti e modulari per una misura affidabile e precisa della temperatura per una varietà di applicazioni industriali

Sensori di temperatura industriali - Endress+Hauser
Filtra
30 Prodotti
Ordina per:

Termometri industriali

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Dettagli sui termometri industriali

La configurazione flessibile dei nostri termometri industriali comprende diversi design di sensori, pozzetti termici, alloggiamenti di connessione e la gamma completa di trasmettitori di temperatura. I nostri prodotti altamente adattabili offrono una varietà impareggiabile e il miglior adattamento possibile alle vostre applicazioni nei processi industriali. Molti anni di esperienza e il nostro ampio know-how applicativo garantiscono che i nostri sensori di temperatura industriali soddisfino tutte le esigenze dei clienti.

Termometri industriali modulari

La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali. Con un numero gestibile di prodotti, siamo in grado di soddisfare quasi tutti i processi e le esigenze dei clienti. Le tecnologie innovative forniscono valori aggiunti come una maggiore efficienza del processo o la sicurezza dell'impianto e del prodotto finale. Ne sono un esempio la funzione Dual Seal e l' iTHERM QuickNeck . Le certificazioni secondo gli standard internazionali completano l'offerta.

Descrizione del portfolio

  • Varietà di design dei sensori - le migliori prestazioni di misura possibili per qualsiasi applicazione
  • Termometri con pozzetto termometrico - sostituzione/ricalibrazione facile e sicura
  • Termometri senza pozzetto termometrico - contatto diretto con il prodotto, tempi di risposta più rapidi e massima precisione
  • Termometri con o senza trasmettitore
  • Termometri con o senza display
  • Connessioni al processo filettati, a compressione, flangiati
  • Pozzetti termometrici saldati o pozzetti termometrici da barra

Applicazioni

La nostra gamma completa di termometri industriali viene utilizzata sia in processi chiave di Power & Energy, Chimica, Oil & Gas e altre industrie, sia in processi periferici come acqua e acque reflue o vapore

  • Controllo della temperatura dei processi produttivi e dei reattori
  • Monitoraggio della temperatura nei processi industriali
  • Misura della temperatura in fluidi, gas o materiali sfusi
  • Utilizzo in reattori, tubazioni, scambiatori di calore, serbatoi o contenitori

Vantaggi

  • La gamma più completa di sensori di temperatura per applicazioni industrialiIl design modulare garantisce una selezione flessibile dei prodotti e la soluzione migliore per ogni applicazioneVasta offerta di protocolli di comunicazione per adattarsi a qualsiasi tipo di integrazione, ad esempio Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HARTDiversi modelli di sensori per soddisfare i requisiti delle singole applicazioni: iTHERM QuickSens: tempi di risposta più rapidi per un controllo di processo ottimale e iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni insuperabile (> 60g) per la massima sicurezza dell'impiantoApprovazioni globali per l'uso in aree pericolose, ad es. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI