Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
TrustSens Beauty Shot

iTHERM TrustSens: un termometro che si tara in automatico

FDA, GMP, IFS - il controllo di qualità in linea è un requisito dell'automazione di processo per alimentari e biotecnologie.

iTHERM TrustSens è il primo termometro al mondo autotarabile. Il nuovo termometro igienico è destinato agli operatori dell'industria alimentare e delle biotecnologie, che esigono il preciso rispetto (sicurezza delle verifiche) delle direttive GMP.

Vantaggi

  • Nessun fermo d'impianto grazie all'autotaratura in linea, completamente automatica e tracciabile

  • Generazione automatica del certificato e della documentazione secondo le direttive GMP - a prova di audit

  • Massima sicurezza di processo e disponibilità d'impianto con Heartbeat Technology

Taratura in linea completamente automatica prima di ogni batch

Il misuratore riduce il rischio di deviazioni non rilevate durante la produzione e garantisce così elevata sicurezza di processo e maggiore disponibilità d'impianto. Si distingue per la taratura automatica in linea prima di ogni batch: senza interventi. iTHERM TrustSens rispetta così i severi requisiti della taratura, minimizza la necessità di personale e attrezzature, consentendo il pieno sfruttamento dell'impianto con la massima sicurezza di processo.

Altre informazioni

Maggiori dettagli sono reperibili nella registrazione del nostro webinar >>>

Download

    Broschüre: Temperaturmesstechnik TrustSens TM37x (CP01302T)

    Thermometer und Systemproduktefür die Branchen Food & Beverage und Life Sciences Temperaturmesstechnik

    Anmeldung TrustSens Testmessung.pdf