Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
iTHERM TrustSens TM371 Termometro compatto igienico con funzione di autotaratura

iTHERM TrustSens TM371
Sensore di temperatura dotato di autotaratura

100% di conformità, 0% di sforzo Termometro RTD igienico e compatto

TM371
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Miglior tempo di risposta

    t50 = 2,5 s
    t90 =9,5s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Range di misura / operatività

    Pt 100:
    da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
    opzionale fino a 190 °C (374 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 900,00 mm (35,4'')

Campo applicativo

La pluripremiata sonda di temperatura intelligente con trasmettitore HART® integrato e Heartbeat Technology è dotata del primo sensore RTD al mondo con autotaratura automatica in situ. Elimina efficacemente il rischio di non conformità non rilevate, riduce i tempi di fermo produzione e aumenta la sicurezza dei prodotti e l'efficienza dei processi nelle applicazioni dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il dispositivo è pienamente conforme alle normative FDA 21 CFR Part 11 e alle norme GMP.

  • Progettato specificamente per l'impiego in applicazioni igieniche e asettiche nei settori farmaceutico e alimentare

  • Campo di misura: –40 ... +190 °C (–40 ... +374 °F)

  • Campo di pressione fino a 50 bar (725 psi)

  • Classe di protezione: IP65/67 o IP69

  • Comunicazione: uscita analogica 4 ... 20 mA, protocollo HART®

Vantaggi

  • Ridurre i rischi e i costi implementando l'autotaratura dei sensori RTD in linea completamente automatizzata e tracciabile. Eliminazione delle non conformità o dei guasti non rilevati

  • Vera autotaratura del sensore RTD per uso sanitario che sfrutta l'effetto Curie. Riferimento del punto fisso stabile a lungo termine incorporato, con tracciabilità completa della catena di taratura all'ITS-90

  • Diagnostica, monitoraggio e verifica completi dello strumento con Heartbeat Technology

  • Documentazione del processo automatizzata, memoria incorporata per 350 eventi di taratura. Accesso 24/7 ai certificati di taratura stampabili e a prova di revisione, in loco o tramite integrazione del sistema basato su cloud

  • Riferimento del punto fisso stabile a lungo termine incorporato, con tracciabilità completa della catena di taratura all'ITS-90

  • Massima precisione nella misurae della temperatura. Abbinamento trasmettitore-sensore personalizzato in fabbrica per una migliore precisione RTD
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
  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • iTHERM TrustSens RTD per uso igienico dotato di autotaratura

    Un sensore di temperatura con tecnologia esclusiva basata su un elemento di riferimento a punto fisso integrato che permette di ripetere la taratura del sensore primario RTD Pt100 in modo preciso e affidabile.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products