Sintesi delle specifiche
-
Miglior tempo di risposta
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Range di misura / operatività
Pt 100:
da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
opzionale fino a 190 °C (374 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 900,00 mm (35,4'')
Campo applicativo
La pluripremiata sonda di temperatura intelligente con trasmettitore HART® integrato e Heartbeat Technology è dotata del primo sensore RTD al mondo con autotaratura automatica in situ. Elimina efficacemente il rischio di non conformità non rilevate, riduce i tempi di fermo produzione e aumenta la sicurezza dei prodotti e l'efficienza dei processi nelle applicazioni dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il dispositivo è pienamente conforme alle normative FDA 21 CFR Part 11 e alle norme GMP.
Progettato specificamente per l'impiego in applicazioni igieniche e asettiche nei settori farmaceutico e alimentare
Campo di misura: –40 ... +190 °C (–40 ... +374 °F)
Campo di pressione fino a 50 bar (725 psi)
Classe di protezione IP67/68 o IP69K
Comunicazione: uscita analogica 4 ... 20 mA, protocollo HART®
Vantaggi
Ridurre i rischi e i costi implementando l'autotaratura dei sensori RTD in linea completamente automatizzata e tracciabile. Eliminazione delle non conformità o dei guasti non rilevati
Vera autotaratura del sensore RTD per uso sanitario che sfrutta l'effetto Curie. Riferimento del punto fisso stabile a lungo termine incorporato, con tracciabilità completa della catena di taratura all'ITS-90
Diagnostica, monitoraggio e verifica completi dello strumento con Heartbeat Technology
Documentazione del processo automatizzata, memoria incorporata per 350 eventi di taratura. Accesso 24/7 ai certificati di taratura stampabili e a prova di revisione, in loco o tramite integrazione del sistema basato su cloud
Riferimento del punto fisso stabile a lungo termine incorporato, con tracciabilità completa della catena di taratura all'ITS-90
Massima precisione nella misurae della temperatura. Abbinamento trasmettitore-sensore personalizzato in fabbrica per una migliore precisione RTD
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
iTHERM TrustSens TM371
Versione tedesca - 02/2022
Kompaktthermometer in metrischer Ausführung für hygienische und aseptische Anwendungen HART-Kommunikation
EN IT 14/02/202216/06/202114/01/202101/08/201830/05/2018Lingua:
Tedesco
Versione:
14/02/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01292TDE_0722-00.pdf
-
-
-
Manuali operativi (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Versione tedesca - 03/2022
Kompaktthermometer in metrischer Ausführung mit Selbstkalibrierung HART-Kommunikation
EN IT 31/03/202220/01/202121/08/201827/02/201819/01/2018Lingua:
Tedesco
Versione:
31/03/2022
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01581TDE_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni Tecniche (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Termometro compatto di tipo metrico per applicazioni igieniche e asettiche Comunicazione HART
EN IT 14/02/202216/06/202114/01/202101/08/201830/05/2018Lingua:
Italiano
Versione:
14/02/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01292TIT_0722-00.pdf
-
-
-
Informazioni Tecniche (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN IT 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
28/10/2021
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2321.pdf
-
-
-
Manuali operativi (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Termometro compatto in stile metrico con funzione di autotaratura Comunicazione HART
EN IT 31/03/202220/01/202121/08/201827/02/201820/09/2017Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2022
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA01581TIT_0522-00.pdf
-
-
-
Manuali operativi (BA)
Monitoraggio delle tarature con TrustSens Istruzioni di funzionamento
Monitoraggio delle tarature con TrustSens
EN IT 30/11/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2018
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA01887RIT_0118.pdf
-
-
-
Manuale breve (KA)
iTHERM TrustSens TM371
Termometro compatto con funzione di autotaratura Comunicazione HART®
EN IT 31/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01272TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Istruzioni sulla sicurezza (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Termometro compatto di tipo metrico per applicazioni igieniche e asettiche Comunicazione HART® II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db
EN IT 07/03/2022Lingua:
Italiano
Versione:
07/03/2022
Dimensione del file:
410 KB
Nome del file:
XA02834TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution 100% compliance, 0% effort With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification and higher safety at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries. The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating temperature sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA- compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.
Lingua:
Inglese
Versione:
08/02/2019
Dimensione del file:
535.3 KB
Nome del file:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Next Level Hygienic: Complete offering for the Food & Beverage and Life Sciences industries
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
EN IT 05/08/2022Lingua:
Inglese
Versione:
05/08/2022
Dimensione del file:
25.5 MB
Nome del file:
PU01305T_09_EN_03.22.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
iTHERM TrustSens TM37x World’s first self-calibrating thermometer
The world’s first self-calibrating compact thermometer iTHERM TrustSens TM371 and TM372 is designed for applications in the life sciences and food & beverage industries that require seamless compliance to FDA regulations and/orGMP rules.
EN IT 05/08/2022Lingua:
Inglese
Versione:
05/08/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
PU01219T_EN_0622.pdf
-