Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1 -
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Tipo N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1181'')
Campo applicativo
iTHERM TMS01 rispetta i più elevati standard di sicurezza e può essere personalizzato per diverse applicazioni. Il dispositivo può assumere un layout 3D e fornisce un profilo completo della temperatura mediante un solo ugello. Il dispositivo può essere configurato con o senza pozzetto termometrico per tempi di risposta, resistenza meccanica e possibilità di sostituzione dei sensori ottimali. È disponibile con tecnologia TC o RTD o con il nostro iTHERM StrongSens.
Industria petrolchimica
Industria Oil & Gas
Processi chimici gravosi
Vantaggi
Dispositivo di semplice utilizzo e design flessibile e modulare, può essere installato per l'esecuzione di misure a contatto diretto o mediante tubi di protezione per sensori. Il dispositivo può inoltre essere installato in pozzetti esistenti in loco
Infinita varietà di layout dei sensori 3D per qualsiasi configurazione di monitoraggio del processo desiderata
Elevati livelli di personalizzazione grazie al design modulare del prodotto che consente installazione, integrazione nel processo e manutenzione semplici
Elevato livello di compatibilità del processo di inserimento secondo le norme IEC 60584, ASTM E230 e IEC 60751
Protezione termica elettronica integrata per la massima durabilità del prodotto
Conformità a diversi tipi di protezione per l'uso in aree pericolose per un'integrazione nel processo semplice
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
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Termometro multipunto modulare TC ed RTD a contatto diretto per applicazioni Oil & Gas e nell'industria petrolchimica
EN IT 15/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
15/06/2022
Dimensione del file:
7.5 MB
Nome del file:
TI01256TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
iTHERM ProfileSens TS901 Informazioni tecniche
Sistema per profili di temperatura multipunto, per applicazioni nel settore delle raffinerie e petrolchimico
EN IT 03/05/2019Lingua:
Italiano
Versione:
03/05/2019
Dimensione del file:
9.9 MB
Nome del file:
TI01346TIT_0119.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Termometro multipunto modulare TC ed RTD a contatto diretto per applicazioni Oil & Gas e nell'industria petrolchimica
EN IT 30/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
8.9 MB
Nome del file:
BA01471TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/09/2018
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas Enthält iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP Temperaturtransmitters, Systemprodukte
Lingua:
Tedesco
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.6 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including innovative iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens temperature assemblies, iTEMP temperature transmitters and system products
Lingua:
Inglese
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.7 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
38.5 MB
Nome del file:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure Temperature profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical and chemical industr ies
Lingua:
Inglese
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
39 MB
Nome del file:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
LNG storage tank multipoint temperature profiling
Leak detection and cool-down monitoring
Lingua:
Inglese
Versione:
21/07/2021
Dimensione del file:
716.3 KB
Nome del file:
AI01181TEN_0121.pdf
-