Tecnologia innovativa per la misura della temperatura - iTHERM StrongSens
Misura innovativa della temperatura - sensore di temperatura robusto per misure ad alta precisione e controllo accurato del processo. Resistente alle vibrazioni fino a 60g.
500 bar (7252 psi)
A seconda della configurazione
1500 mm
Il pozzetto TT151 è progettato secondo le norme DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o con una specifica configurazione. Il robusto tubo di protezione garantisce misure sicure e accurate nelle linee di processo o all'interno dei recipienti, difendendo i sensori di temperatura da condizioni ambientali pesanti. Viene forato e lavorato da barra piena con diametri di piede da 9 a 50 mm. Le punte possono essere di forma diritta, rastremata o a gradini. Le connessioni al processo includono flange standard, filettature o versioni a saldare.
Protegge il sensore di temperatura da stress fisico e chimico
Elevata robustezza per condizioni di processo difficili
Campo di pressione: fino a 500 bar (7252 psi)
Per uso in tubazioni, recipienti o serbatoi
Semplicità di manutenzione e ritaratura del punto di misura (il sensore può essere sostituito senza interrompere il processo)
TT151 è un pozzetto termometrico industriale standard realizzato a partire da una barra piena circolare
Configurazione modulare secondo DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o in una flessibile versione universale
L'estensione, la lunghezza di immersione e la lunghezza totale possono essere selezionate in base ai requisiti del processo
Ampia scelta di dimensioni, materiali e connessioni al processo
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
Versione tedesca - 08/2020 |
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen Anwendungen
EN | IT | ||
01/08/2020
|
|
|
|
Lingua: |
Tedesco |
Versione: |
01/08/2020 |
Dimensione del file: |
479.6 KB |
Nome del file: |
BA02041TDE_0120.pdf |
Versione italiana - 06/2021 |
Pozzetto da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali gravose
EN | IT | ||
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
Versione: |
28/06/2021 |
Dimensione del file: |
1005 KB |
Nome del file: |
TI01481TIT_0221-00.pdf |
Pozzetto da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali gravose
EN | IT | ||
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
Versione: |
28/06/2021 |
Dimensione del file: |
1005 KB |
Nome del file: |
TI01481TIT_0221-00.pdf |
Pozzetti universali per termometri in applicazioni industriali
EN | IT | ||
01/08/2020
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
Versione: |
01/08/2020 |
Dimensione del file: |
474.9 KB |
Nome del file: |
BA02041TIT_0120.pdf |
Termometri modulari universali con inserto RTD o TC per applicazioni industriali
EN | IT | ||
31/08/2018
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
Versione: |
31/08/2018 |
Dimensione del file: |
592.4 KB |
Nome del file: |
BA01915TIT_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | IT | ||
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
Versione: |
03/12/2021 |
Dimensione del file: |
643.2 KB |
Nome del file: |
SD02817TEN_0221-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Lingua: |
Inglese |
Versione: |
14/07/2021 |
Dimensione del file: |
478.5 KB |
Nome del file: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Product root: TT151- Declaration number: HE_01434_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN | IT | ||
30/04/2021
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
Versione: |
30/04/2021 |
Dimensione del file: |
281.7 KB |
Nome del file: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Lingua: |
Inglese |
Versione: |
14/02/2021 |
Dimensione del file: |
316.5 KB |
Nome del file: |
HE_00886_05_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Lingua: |
Russo |
Versione: |
26/05/2021 |
Dimensione del file: |
1.6 MB |
Nome del file: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Lingua: |
Russo |
Versione: |
01/03/2021 |
Dimensione del file: |
186.2 KB |
Nome del file: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |