Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Pozzetto termometrico da barra piena iTHERM TT151 per applicazioni industriali gravose

iTHERM ModuLine TT151

Pozzetto termometrico da barra piena per operazioni sicure e affidabili di misura della temperatura in applicazioni industriali gravose

TT151
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Pozzetto a barra

  • Caratteristica / Applicazione

    stile metrico
    conforme alle norme ASME, DIN o NAMUR
    uso universale

  • Collegamento da testa

    Filettatura interna:
    M14x1,5
    M18x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    1/2" NPT
    1/2" NPSM
    1/2"NPSC
    G1/2"
    G3/4"
    M24x1,5 sliding

  • Lunghezza standard (mm)

    1500 mm

  • Attacco al processo

    Da definirsi
    filettato
    saldato in
    con flangia secondo ASME, EN, ISO

  • Diametro (mm) del tubo del pozzetto termometrico

    9…50 mm

  • Materiale parti bagnate

    Ampia scelta di materiali, incluso:
    316
    316L
    316Ti
    347
    310
    Alloy600
    AlloyC276
    10CrMo9-10
    13CrMo4-5
    16Mo3
    A105
    C22.8
    Duplex
    Titan Gr.2
    316+316L dual rated

  • Finitura parti bagnate (Ra)

    < 0.8 μm (31.50 μin)
    < 1.6 μm (63.00 μin)
    Norma DIN

  • Forma della punta

    Straight
    Tappered
    Stepped
    partly tappered

  • Range temperatura

    -200....1100 °C (-328...2.012 °F)
    A seconda della configurazione

  • Max pressione di processo a 20°C

    500 bar (7252 psi)
    A seconda della configurazione

  • Max pressione di processo a 400°C

    dipende dalla connessione al processo e dal materiale