Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto iTHERM CompactLine TM311

iTHERM CompactLine TM311

Termometro compatto Pt100 con trasmettitore 4–20 mA e IO-Link integrato opzionale, programmabile da PC

TM311
please wait
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
from CHF 803.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Classe A secondo IEC 60751

  • Miglior tempo di risposta

    t50 = 1 s
    T90 = 2 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Range di misura / operatività

    PT 100:
    -50 °C ....200 °C
    (-58 °F ....392 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 600,00 mm (23,62''')

Campo applicativo

Il termometro compatto misura la temperatura di processo usando un elemento sensore Pt100 (Classe A, a 4 fili). Un trasmettitore integrato opzionale converte il segnale di ingresso Pt100. Nella versione con elettronica integrata, il dispositivo rileva automaticamente la variante di connessione (IO-Link o 4–20 mA).

  • Sviluppato per l'uso universale in applicazioni igieniche e asettiche dei settori alimentare e farmaceutico, nonché per una standardizzazione ottimale nella produzione di impianti e macchinari

  • Campo di misura: -50...+200 °C (-58...+392 °F)

  • Campo di pressione: fino a 50 bar (725 psi)

  • Classe di protezione: IP69

  • Uscita

    Senza elettronica: Pt100 (connessione a 4 fili)

    Con elettronica: IO-Link, 4–20 mA, 1 x uscita di commutazione PNP (in base al tipo di connessione)

Vantaggi

  • Installazione rapida e messa in servizio semplice:
    - Design compatto realizzato interamente in acciaio inox
    - Connessione M12 con IP69 per un facile collegamento elettrico
    - Pt100, connessione a 4 fili o uscita universale (IO-Link / 4–20 mA)
    - Campo di misura preimpostato

  • Eccellenti proprietà metrologiche grazie alla tecnologia innovativa del sensore:
    - Tempi di risposta estremamente brevi
    - Elevata accuratezza di misura anche con lunghezze di immersione brevi
    - Accuratezza di misura migliorata grazie all'abbinamento trasmettitore-sensore

  • Funzionamento affidabile garantito da approvazioni e certificati:
    - Sicurezza del dispositivo secondo EN610101-1 e CSA C/US
    - Compatibilità elettromagnetica secondo NAMUR NE21
    - Informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE43
    - Design igienico con marcatura 3-A
    - Certificazione navale

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products