Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
iTEMP Trasmettitore di temperatura TMT82 con comunicazione HART®

Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82 HART® 7

Trasmettitore di temperatura a doppio canale, conforme SIL, per l'uso in aree pericolose

TMT82
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    (Pt100) <= 0,1K (digitale) + 0,03% (campo impostato)

Campo applicativo

iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità.
Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.

  • Funzionamento sicuro in aree pericolose e approvazioni internazionali quali FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL

  • Ingressi di segnale universali a 2 canali: RTD, termocoppie, trasmettitori di resistenza (Ω) e tensione (mV), protocollo HART® 7

  • Adatto all'uso in applicazioni navali

  • Installazione in custodie da campo adatte all'uso in ambienti Ex d;

  • Classe di protezione fino a IP 68

  • Adattabile a teste terminali FF secondo DIN EN 50446

  • Montaggio in armadio o su guida DIN; larghezza: 17,5 mm

Vantaggi

  • Trasmettitore di temperatura robusto che fornisce misure precise e stabili a lungo termine per un'elevata disponibilità dell'impianto

  • Certificazione SIL fino a SIL2, SC3 secondo IEC 61508:2010

  • Montaggio versatile e possibilità di scelta della custodia:
    testa terminale Form B, guida DIN, custodia da campo con vano morsetti separato, display integrato (TID10)

  • Corrispondenza trasmettitore-sensore per la massima accuratezza di misura

  • Monitoraggio dei guasti hardware e dei sensori; informazioni diagnostiche
    secondo NAMUR NE 107

  • Installazione rapida: cablaggio senza attrezzi con morsetti a innesto
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
FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products