Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Per le applicazioni in cui il termometro è installato in luoghi di difficile accesso come, ad esempio, in cima ai serbatoi o nei pozzetti di installazione, il trasmettitore di temperatura può essere separato dal termometro e installato in una zona di facile accesso o in un armadio.. Un display locale può rappresentare un valore aggiunto per le operazioni d'uso e manutenzione.
-
Comode operazioni di manipolazione e lettura
Leggibilità ottimizzata del display
Facile accesso per la manutenzione
Montaggio del trasmettitore nel campo di temperatura specificato
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Fissaggi:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Connessione elettrica:1ABlocco terminaliIngresso cavo testa terminale:A1x Filetto M20x1.5Dispositivo versione:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82 HART® 7Fissaggi:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
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
iTHERM ModuLine TM131
Complesso RTD o TC completo di pozzetto termometrico prodotto o da utilizzare con un pozzetto esistente. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i comuni protocolli di comunicazione - Tecnologia Bluetooth® inclusa e caratteristiche speciali come iTHERM QuickNeck, per ripetere la taratura n modo semplice, senza utensili, la tecnologia del sensore e del pozzetto resistente alle vibrazioni e a risposta rapida (iTHERM StrongSens, QuickSens), nonché le approvazioni per aree pericolose, rendono il dispositivo pronto all'uso, con una maggiore precisione e affidabilità delle misurazioni.
-
Principio di misura
Termoresistenza
-
Caratteristica / Applicazione
Stile metrico
Dispositivo modulare per la misura della temperatura
Campo di applicazione universale
Adatto per le aree a rischio di esplosione
Con collo o QuickNeck
Pozzetto termometrico / tubo di protezione (metallo) o da installare nel pozzetto termometrico
Può essere utilizzato con inserti StrongSens, QuickSens
Per tempi di risposta rapidi. -
Pozzetto termometrico
tubo di protezione saldato o da utilizzare con pozzetto termometrico
-
Ingresso / Sonda
Isolamento minerale (MI), flessibile
-
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
Pozzetto:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2"" SCH80
1/2"" SCH40" SCH40" -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.500,0 mm (177''')
-
Materiale tubo di protezione/pozzetto
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Guaina PTFE
Guaina in tantalio -
Attacco al processo
Filettatura:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Dado di chiusura:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Attacco a compressione:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flangia:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Forma della punta
dritto
ridotto
rastremato
optimized for quick response times -
Rugosità della superficie Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
-
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Termoelemento:
Tipo K fino a 1.100 °C (2.012 °F)
Tipo J fino a 800 °C (1.472 °F)
Tipo N fino a 1.100 °C (2.012 °F) -
Max pressione di processo a 20°C
A seconda della configurazione fino a 100 bar
-
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751
Classe speciale o standard secondo ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
Dipende dalla configurazione -
Trasmettitore da testa
sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Approvazioni Ex
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US
INMETRO -
Certificazione
SIL, MID, DNV/GL
Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82 HART® 7
iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità. Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.
-
Principio di misura
Trasmettitore da testa
-
Ingresso
2 x RTD, TC
-
Uscita
1 x analogico 4-20 mA/HART
-
Alimentazione ausiliaria
11 … 42 V c.c.
-
Comunicazione
protocollo HART
-
Installazione
Testa terminale forma B, custodia per guida DIN o custodia per montaggio in campo
-
Precisione
(Pt100) <= 0,1K (digitale) + 0,03% (campo impostato)
-
Separazione galvanica
sì
-
Certificazione
Area sicura
ATEX
CSA
FM
EAC
IECEx
NEPSI
FM+CSA