Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe 1 secondo IEC 60584
Classe speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1
IEC60751 Classe A
IEC60751 Classe AA -
Miglior tempo di risposta
Dipende dalla configurazione:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Tipo J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
Pt100 TF:
-50...400 °F
(-58...752 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 15.000,00 mm (590'')
Campo applicativo
Il termometro iTHERM TMS12 MultiSens Linear multipunto per applicazioni nei settori oil & gas e chimico può essere personalizzato su diverse situazioni in conformità con i massimi standard di sicurezza. Migliora la sicurezza di processo generando profili di temperatura lineare dettagliati e presenta una camera diagnostica per il contenimento e il monitoraggio delle perdite attraverso le guarnizioni primarie. La semplice integrazione nel processo riduce i tempi di installazione, massimizzando la disponibilità dell'impianto.
Industria Oil & Gas
Processi chimici gravosi
Industria petrolchimica
Vantaggi
Pozzetto primario per una maggiore resistenza meccanica e la semplice sostituzione dei singoli inserti, disponibili con tecnologia TC o RTD
Maggiore sicurezza grazie a una camera diagnostica in grado di contenere il processo in caso di perdite attraverso le guarnizioni primarie
Conformità a diversi standard di sicurezza (ad esempio, ATEX, PED, e altri), alla direttiva elettrica e per le apparecchiature a pressione per una semplice integrazione nel processo
Elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare per la massima flessibilità e semplici installazione e manutenzione
Protezione termica dell'elettronica integrata, per una lunga durata del prodotto
Maggiore resistenza meccanica e possibilità di sostituzione dei sensori grazie a un pozzetto primario
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
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Termometro multipunto modulare TC e RTD con pozzetto primario (e camera diagnostica)
EN IT 21/10/201904/05/2018Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01399TIT_0219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Termometro multipunto modulare TC e RTD con pozzetto primario (con camera diagnostica)
EN IT 21/10/201927/04/2018Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01881TIT_0219.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Termometro multipunto modulare TC e RTD con pozzetto primario (e camera diagnostica) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia/db T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db Ex ia/tb IIIC Txxx °C Da/Db
EN IT 04/04/2022Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2022
Dimensione del file:
670.3 KB
Nome del file:
XA02856TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Termometro multipunto modulare TC e RTD con pozzetto primario (e camera diagnostica) ATEX/IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN IT 13/10/2022Lingua:
Italiano
Versione:
13/10/2022
Dimensione del file:
516.8 KB
Nome del file:
XA03081TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas Enthält iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP Temperaturtransmitters, Systemprodukte
Lingua:
Tedesco
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.6 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including innovative iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens temperature assemblies, iTEMP temperature transmitters and system products
Lingua:
Inglese
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.7 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
38.5 MB
Nome del file:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure Temperature profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical and chemical industr ies
Lingua:
Inglese
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
39 MB
Nome del file:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS12- Declaration number: HE_01255_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Lingua:
Cinese
Versione:
21/03/2020
Dimensione del file:
324.7 KB
Nome del file:
HE_01255_01.20 China RoHS TMS12.pdf
-