Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Classe 1 secondo IEC 60584
Classe speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1
IEC60751 Classe A
IEC60751 Classe AA -
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Tipo J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
Pt100 TF:
-50...400 °C
(-58...752 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 15.000,00 mm (590'')
Campo applicativo
Il termometro iTHERM TMS11 MultiSens Linear multipunto per applicazioni oil & gas e nell'industria chimica può essere personalizzato su diverse situazioni in conformità con i massimi standard di sicurezza. È in grado di monitorare la temperatura su un elevato numero di punti di misura lungo una linea mediante un'unica connessione al processo, incrementando quindi la sicurezza dello stesso. La semplice integrazione nel processo riduce i tempi di installazione, massimizzando la disponibilità dell'impianto.
Industria Oil & Gas
Processi chimici gravosi
Industria petrolchimica
Vantaggi
Presenta un pozzetto primario per una maggiore resistenza meccanica e la semplice sostituzione dei singoli inserti, disponibili con tecnologia TC o RTD
Semplice integrazione con inserti secondo gli standard IEC 60584, ASTM E230 e IEC 60751
Conformità alla Direttiva sull'apparecchiatura elettrica e in pressione per un'integrazione nel processo semplice e rapida
Elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare per la massima flessibilità e semplici installazione e manutenzione
Conformità a varie classi di protezione per l'impiego in aree pericolose
Possibilità di sostituzione dei singoli inserti anche durante l'esercizio
Monitoraggio costante dell'integrità del pozzetto grazie a una porta di pressione per la massima sicurezza di processo
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
iTHERM TMS11 MultiSens Linear Informazioni tecniche
MultiSens Flex modulare - Termometro multipunto
EN IT 21/10/201928/03/2018Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01394TIT_0219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM TMS11 MultiSens Linear Istruzioni di funzionamento
MultiSens Flex modulare - Termometro multipunto
EN IT 21/10/201928/03/2018Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01839TIT_0219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Termometro multipunto modulare TC e RTD con pozzetto primario (con camera diagnostica)
EN IT 21/10/201927/04/2018Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01881TIT_0219.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas Enthält iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP Temperaturtransmitters, Systemprodukte
Lingua:
Tedesco
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.6 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including innovative iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens temperature assemblies, iTEMP temperature transmitters and system products
Lingua:
Inglese
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
16.7 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet_ONLINE.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
38.5 MB
Nome del file:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure Temperature profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical and chemical industr ies
Lingua:
Inglese
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
39 MB
Nome del file:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
Increased safety through 3D temperature profiling
Increased safety through 3D temperature profiling in hydrotreater and isomerization units
Lingua:
Inglese
Versione:
27/07/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
Lingua:
Tedesco
Versione:
27/07/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
AI01385T09DE.pdf
-