Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termoresistenza igienicaiTHERM TM402

iTHERM TM402
Termometro igienico con unità di misura imperiali,
versione USA

Per applicazioni igieniche e asettiche standard nei settori alimentare e farmaceutico

TM402
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    classe A secondo IEC 60751

  • Miglior tempo di risposta

    a seconda della configurazione

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Range di misura / operatività

    PT100:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 15.5 (317,5mm)

Campo applicativo

Questo termometro iTHERM è stato progettato per soddisfare i requisiti base dell'industria alimentare e farmaceutica al miglior prezzo. Sono disponibili varie versioni con una gamma di prodotti segmentata in modo chiaro. I vantaggi: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla selezione semplice e rapida dei prodotti. Questo strumento utilizza una tecnologia base e, con caratteristiche come un inserto fisso non sostituibile e un'ampia gamma di connessioni al processo e certificazioni internazionali, offre un rapporto prezzo/prestazioni eccellente.

  • Progettato specificamente per l'impiego in applicazioni igieniche e asettiche nei settori farmaceutico e alimentare

  • Campo di misura: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)

  • Campo di pressione fino a 40 bar (580 psi)

  • Classe di protezione: fino a IP69K

  • Possibilità di utilizzo in aree sicure

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo e consegna rapida

  • Prodotto intuitivo e affidabile, dalla selezione alla manutenzione

  • Certificazione internazionale: standard igienici 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificato di idoneità TSE

  • Ampia gamma di connessioni al processo

Video

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products