Sintesi delle specifiche
-
Max pressione di processo a 20°C
500 bar (7252 psi)
-
Lunghezza standard (mm)
24"
Campo applicativo
Il robusto pozzetto è progettato per l'impiego in applicazioni gravose in cui la sicurezza ha un ruolo fondamentale, ad es. nell'industria chimica, Oil & Gas e dell'energia elettrica. Idoneo per ambienti gravosi, sostanze corrosive e pressioni molto elevate grazie all'uso di tubi di protezione robusti e materiali speciali.
Progettato per l'utilizzo con termoresistenze e termometri a termocoppia in applicazioni industriali o pesanti.
Per applicazioni che richiedono una maggiore protezione del sensore di temperatura da effetti fisici e chimici
Per applicazioni in tubi e recipienti o serbatoi
Ideale per tutti i punti di misura che richiedono una ripetizione regolare della taratura con sostituzione dell'inserto in processi chiusi
Vantaggi
L'estensione, la lunghezza di immersione e la lunghezza totale possono essere selezionate in base ai requisiti del processo
La configurazione modulare consente l'uso in tutti i processi industriali caratterizzati da sollecitazioni meccaniche e termiche elevate
Tempo di risposta rapido grazie al puntale di forma conica o a gradini
Selezione Lean
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
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialEN IT 20/02/202313/01/202115/01/2018Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2023
Dimensione del file:
511.8 KB
Nome del file:
TI01383TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-,TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN IT 22/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
22/05/2017
Dimensione del file:
181.1 KB
Nome del file:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Apparecchiature a pressione
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNLingua:
Inglese
Versione:
24/08/2018
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-
-
-
Apparecchiature a pressione
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD explosion proof
Product root: T14-, TU54-
Region: Canada (CRN)
Approval agency: CRNLingua:
Inglese
Versione:
03/01/2012
Dimensione del file:
59.6 KB
Nome del file:
CRN 0F10452.2.pdf
-