Komplettpaket Druckmesstechnik

Ein Ansprechpartner, spart Zeit und reduziert Kosten

Endress+Hauser bietet Ihnen das komplette Leistungsspektrum für die Druckmesstechnik – vom Engineering und Projektmanagement über die Messgeräte und das Zubehör bis hin zur vormontierten Lösung und attraktivem Life Cycle Management.

Vantaggi

  • Kosteneffizient: Abwicklungsaufwand bis zu 30% reduziert, einheitliche Produkte in der Anlage reduziert Schulungsaufwand, verringerter Lagerbestand, reduzierte Variantenvielfalt

  • Zeit- und Ressourceneinsparung: Die Montage vor Ort entfällt, nur ein Ansprechpartner verringert den Koordinationsaufwand der Zulieferer und ermöglichst die Konzentration auf das Projekt

  • Anlagen- und Betriebssicherheit: Komponenten passen genau zusammen, Elemente sind durch Endress+Hauser geprüft, Qualifizierte Zulieferer

Engineering - Applicator "Sizing Diaphragm Seal"

©Endress+Hauser

Der Applicator Sizing Diaphragm Seal sorgt für eine sichere Auslegung von Druckmittlersystemen. Diese schützen bei hohen Prozesstemperaturen die Messelektronik. Durch die sichere Auslegung können Fehler vermieden und Optimierungen vorgenommen werden.

Der Applicator ist ein einzigartiges Auswahl- und Auslegungsprogramm für eine schnelle und sichere Messstellenplanung, was auch die Ausfallquote verringert.

Applicator Sizing Diaphragm Seal >>>

Durchflussmessung mittels Wirkdruckverfahren – Venturi, Blende, Düse, Sonde

©Endress+Hauser


Bei der Durchflussmessung mittels Wirkdruckverfahren wird ein Differenzdrucktransmitter genutzt. Durch eine Querschnittsverengung im Rohr nimmt die Fließgeschwindigkeit des Mediums zu, gleichzeitig nimmt der statische Druck ab. Vor und nach der Verengung entsteht ein Differenzdruck, der als Maß für die Durchflussmessung genutzt wird. Dadurch lässt sich der Volumenstrom in der Leitung ermitteln. Das Wirkdruck-Messprinzip eignet sich für alle Arten von Medien und Prozessdrücken, sowie für hohe Prozesstemperaturen.

Sie geben uns Ihre Prozessdaten, wir stellen Ihnen das optimale Durchflussmesssystem zur Verfügung. Vom Differenzdrucktransmitter, über die Auslegung, bis zur vormontierten Lieferung der Messstrecke. Alles aus einer Hand. Auf Wunsch sind Komponenten der Messstrecke wie Ventilblöcke, Kondensatgefäße und Wassersackrohre vormontiert, der Differenzdruck-Messumformer auf Betriebsart Durchfluss eingestellt. Fertigung sowie Auslegung werden nach ISO 5167 durchgeführt. Das spart Zeit und Kosten für den Betreiber der Anlage.

Übersicht Venturi-Rohre und Venturi-Düsen >>>

Übersicht Blenden, Düsen und Staudrucksonden >>>

Zubehör von A bis Z - alles vormontiert

©Endress+Hauser

Als einer der weltweit führenden Hersteller der Druckmesstechnik, bietet Endress+Hauser Ihnen umfangreiches Zubehör rund um den Transmitter an. Sie finden die optimale Absperrung für den universellen Einsatz in allen Bereichen. Bewahren Sie Ihre Messtechnik vor Hitze, Kälte, Staub oder Feuchtigkeit durch fachgerecht vormontierte Schutzkästen. Schnell und effizient – mit Endress+Hauser als Partner sparen Sie sich überflüssige Schnittstellen und damit Zeit und Geld. Sie erhalten alle Zubehörteile und Produkte zusammengebaut in einem Paket.

Übersicht Zubehör für Druckmessungen (PDF) >>>

Kundenspezifische Dokumentation

Eine detaillierte und spezifische Dokumentation zur Messstelle ist wichtig, um den Prozess richtig aufzubauen und im Störungsfall schnell reagieren zu können. Mit uns als Partner haben Sie alle relevanten Informationen schnell zur Hand. Der Dokumentationsumfang beinhaltet folgende Daten:

  • Hookups

  • Stückliste

  • Bedienungsanleitung

  • Technische Informationen

  • Zeugnisse

  • Zulassungen

  • 2D/3D-Zeichnungen

  • Device Viewer

Einfach erklärt-Video - Komplettpaket Druckmesstechnik

Druck - Zubehör ©Endress+Hauser

Zubehör für Druckmessung

SKID ©Endress+Hauser

Jede Kombination ist möglich

Messprinzip - Druckmesstechnik

Über 30 Jahre Druckmesstechnik

Druckmesstechnik - Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Druckgerätefamilie

5 Sensortechnologie Druckmesstechnik ©Endress+Hauser

Download