Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Temperatura di processo
-10 … 100 °C
(14 … 212 °F) -
Campo di misura della pressione
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
40 bar (600 psi)
-
Distanza massima di misura
100 m (328 ft) H2O
-
Parti bagnate
Alloy C
316L
rivestimento opzionale AuPt -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC
oro-rodio -
Cella di misura
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Campo applicativo
Il trasmettitore compatto Deltapilot FMB50 con cella di misura CONTITE resistente alla condensa è tipicamente usato nell'industria di processo, anche con requisiti igienici.
Adatto per la misura di livello in liquidi e paste, in serbatoi aperti o chiusi, dove si prevede formazione di schiuma. Progettato secondo IEC 61508 per l'impiego in sistemi di sicurezza SIL2.
Per la misura del livello e/o della pressione.
Attacchi al processo: Filettature, flange e connessioni igieniche flush-mounted
Temperatura di processo: da -10 a +100°C (da 14 a 212°F) (da +135°C (275°F) per 30 minuti al massimo)
Campo di misura: da 0,1 a 10 bar (da 1,5 a 150 psi)
Precisione: ±0.2%, ±0.1% (opzionale)
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, per la prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, e certificati igienici
Vantaggi
Cella CONTITE ermeticamente sigillata, elevata precisione di riferimento: ± 0,2%, opzionalmente ± 0,1% ed effetti minimi di temperatura
Concetto modulare per una facile sostituzione del display o dell'elettronica
Perfetta integrazione di sistema (HART/PA/FF)
Messa in funzione facilitata grazie al menu guidato e al display locale, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Vasta gamma di approvazioni internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Versione tedesca - 08/2022
Hydrostatische Füllstandmessung
EN IT 22/08/202201/07/202113/07/201610/12/201411/06/2014Lingua:
Tedesco
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI00437PDE_2322-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Versione tedesca - 12/2021
Hydrostatische Füllstandmessung HART
EN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Tedesco
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
989.9 KB
Nome del file:
KA01033PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN IT 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Lingua:
Italiano
Versione:
28/10/2021
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2321.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica
EN IT 22/08/202201/07/202113/07/201610/12/201411/06/2014Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI00437PIT_2322-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2016.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
7.8 MB
Nome del file:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressione / idrostatica IO-Link
EN IT 22/08/202231/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02136PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50
Misura di livello idrostatica IO-Link
EN IT 22/08/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
973 KB
Nome del file:
KA01523PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica PROFIBUS PA
EN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
963.7 KB
Nome del file:
KA01034PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica FOUNDATION Fieldbus
EN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
934.8 KB
Nome del file:
KA01035PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica HART
EN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
989.6 KB
Nome del file:
KA01033PIT_1821-00.pdf
-