Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Precisione
Standard: 0,05%
Platino: fino a 0,035% -
Temperatura di processo
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)) -
Campo di misura della pressione
10 mbar....250 bar
(0,15 psi...3750 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
420 bar (6300 psi)
-
Temperatura di processo
Gradiente temperatura da tubazione in pressione
-
Campo di pressione
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Distanza massima di misura
400 m (1.312 ft) H2O
-
Parti bagnate
Alloy C276
316L
Monel
Tantalio -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
Tantalio,
oro-rodio -
Cella di misura
10 mbar....250 bar
(0,15 psi...3750 psi)
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione differenziale Deltabar PMD75 con sensore piezoelettrico e membrana metallica saldata, è usato in tutti i settori industriali per la misura continua in liquidi, vapori e gas. Il funzionamento a tre tasti consente messa in servizio e funzionamento semplici e affidabili. Il modulo dati HistoROM integrato permette una facile gestione dei parametri del dispositivo e del processo. Progettato secondo IEC 61508 per l'uso in applicazioni di sicurezza SIL2/3.
Per la misura di livello, volume o massa nei liquidi, monitoraggio di pressione differenziale e misura di portata (massica o volumetrica) in combinazione con elementi primari in gas, vapori e liquidi.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura di processo: da -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Campo di misura: da 0,25 mbar a 40 bar (da 0.0036 a 600 psi)
Precisione: ±0,05%, "Platino" ±0,035% (opzionale)
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Massima precisione, riproducibilità ed elevata stabilità
Elevata sicurezza grazie all'accoppiatore a tenuta di gas con capacità fino a SIL2/3, certificato secondo IEC 61508
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Risparmio di costi grazie alla soluzione modulare che consente una semplice sostituzione di sensore, display ed elettronica
Resistenza al sovraccarico fino a 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, monitorato
Integrazione nel sistema ottimale e indipendente (HART/PA/FF)
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Versione tedesca - 01/2022
Differenzdruckmessung und Druckmessung
EN IT 04/01/202203/12/202027/11/202023/11/202001/04/2020Lingua:
Tedesco
Versione:
04/01/2022
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI00382PDE_3421-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Versione tedesca - 04/2017
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren Überlastfest und funktionsüberwacht; Kommunikation über PROFIBUSPA
EN IT 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Tedesco
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
BA00294PDE_1916.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN IT 20/03/2007Lingua:
Inglese
Versione:
20/03/2007
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Misura della pressione differenziale e misura della pressione
EN IT 04/01/202203/12/202027/11/202023/11/202001/04/2020Lingua:
Italiano
Versione:
04/01/2022
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI00382PIT_3421-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN IT 12/10/2007Lingua:
Inglese
Versione:
12/10/2007
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communication via PROFIBUS PA
EN IT 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA00294PEN_1916.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressuretransmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communicationvia FOUNDATION Fieldbus
EN IT 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00301PEN_1916.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75
Misura della pressione differenziale
EN IT 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
15/04/2015
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00270PIT_1915.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Exchange of sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
Exchangeof sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
EN IT 24/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
24/04/2012
Dimensione del file:
394 KB
Nome del file:
KA00675PA2_1108.pdf
-