Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
0,1%
"PLATINO" 0,075% -
Precisione
0,1%
"PLATINO" 0,075% -
Temperatura di processo
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Campo di misura della pressione
10 mbar … 40 bar
(0.15 … 580 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
160 bar
-
Temperatura di processo
Gradiente temperatura da tubazione in pressione
-
Campo di pressione
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi) -
Parti bagnate
316L
-
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
-
Cella di misura
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione differenziale Deltabar PMD55 con sensore piezoelettrico e membrana metallica saldata viene tipicamente utilizzato in applicazioni di processo o ambientali per la misura continua delle differenze di pressione in liquidi, vapori e gas. La funzione di Quick Setup con campo di misura regolabile consente una messa in servizio rapida, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2 secondo IEC 61508 / IEC 61511.
Per la misura di livello, volume o massa nei liquidi, il monitoraggio della pressione differenziale, ad esempio, di filtri e pompe e la misura di flusso (portata massica o volumetrica) in combinazione con elementi primari in gas, vapori e liquidi.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura di processo: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Campo di misura: da 0,5mbar a 40bar (da 0.0072 a 600psi)
Precisione: ±0,1%, "Platino" ±0,075% (opzionale)
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, SIL
Vantaggi
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Facile adattamento alla linea impulsiva alta pressione/bassa pressione, tramite interruttore sull'elettronica principale
Design compatto e soluzione modulare che consentono una semplice sostituzione del display o dell'elettronica
Pressione di processo fino a SIL2, certificato secondo IEC 61508 e IEC 61511
Utilizzo globale grazie alla più ampia gamma di certificazioni per le industrie e per le applicazioni
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
Deltabar M PMD55
Versione italiana - 09/2021
Misura della pressione differenziale
EN IT 30/09/202122/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
TI00434PIT_2221-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Versione italiana - 07/2016
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN IT 20/03/2007Lingua:
Inglese
Versione:
20/03/2007
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltabar M PMD55
Misura della pressione differenziale
EN IT 30/09/202122/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
TI00434PIT_2221-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN IT 12/10/2007Lingua:
Inglese
Versione:
12/10/2007
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
7.8 MB
Nome del file:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2016.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltabar M PMD55
Misura della pressione differenziale PROFIBUS PA
EN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
KA01028PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltabar M PMD55
Misura della pressione differenziale HART
EN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
KA01027PIT_1821-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltabar M PMD55
Misura della pressione differenziale FOUNDATION Fieldbus
EN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
KA01029PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN IT 22/06/2015Lingua:
Inglese
Versione:
22/06/2015
Dimensione del file:
282.8 KB
Nome del file:
EA01131PA2_0115.pdf
-