Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Cerabar PMP51 - Pressione assoluta e relativa

Pressione assoluta e
relativa
Cerabar PMP51

Trasmettitore di pressione digitale con sensore in metallo saldato per la misura in gas, vapore o liquidi

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Standard 0.1%
    Platino 0.075%

  • Temperatura di processo

    -40°C...130°C
    (-40°F...266°F)

  • Campo di misura della pressione

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    600 bar (9000 psi)

  • Distanza massima di misura

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Parti bagnate

    316L

  • Materiale della membrana di processo

    316L, AlloyC,
    Rodio>oro

  • Cella di misura

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relativa/assoluta

Campo applicativo

Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMP51 con membrana metallica viene tipicamente utilizzato nelle applicazioni di processo, anche con requisiti igienici, per la misura di pressione, livello, volume o massa nei liquidi o gas. PMP51 è progettato per applicazioni con alta pressione fino a 400 bar. La funzione di Quick Setup con campo di misura regolabile permette una semplice messa in servizio, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2 secondo IEC 61508 e IEC 61511.

Custodia a camera singola in alluminio o acciaio inox (316L).

  • Connessione al processo: filettature, flange o connessioni igieniche

  • Temperatura di processo: da -40 a +130°C (da -40 a +266°F), 150°C (302°F) per 1h

  • Campo di misura: da -1/0 fino a +400bar (da -15/0 fino a +6,000psi)

  • Precisione: ±0,1%, "Platino" ±0,075%

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificati igienici, certificazioni navali, SIL

Vantaggi

  • Misura accurata del valore di processo anche in caso di temperatura di processo variabile

  • Sicurezza di processo garantita grazie a connessioni al processo flush-mounted nelle applicazioni igieniche di piccole dimensioni

  • Per il monitoraggio della pressione di processo fino a SIL2, certificato secondo IEC 61508 e IEC 61511

  • Soluzione modulare che consente una sostituzione semplice del display o dell'elettronica

  • Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Integrazione nel sistema ottimale e indipendente (HART/PA/FF)

  • Disponibile con manifold montati: sempre adatti all'applicazione, sempre testati contro le perdite

Video

  • Tecnologia di comunicazione digitale IO-Link
    Comunicazione IO-Link

    La comunicazione IO-Link aiuta a digitalizzare il vostro impianto

Selezione Lean

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products