Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B per l'industria farmaceutica

Proline Promass P 100
Misuratore di portata Coriolis

Lo specialista dell'industria farmaceutica con trasmettitore ultracompatto.

8P1B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Specialista in scienze della vita con un trasmettitore ultracompatto.
    Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa. Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L). Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro. Funzionamento locale che consente di risparmiare tempo senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta. Elevata protezione di ingresso: IP69. Disponibilità di display locale.

  • Diametro

    DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4435 (316L)
    Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica: ±0,1%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
    Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 70 000 kg/h (0 … 2570 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 63, Classe 300, 40K

  • Temperatura di processo

    Standard: da –50 a +150 °C (da –58 a +302 °F)
    Come opzione: da –50 a +205 °C (da –58 a +401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
    Opzione: –50 … +60 °C (–58 … +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, con strato di rivestimento
    Contatto/ultracompatto: 1.4301 (304)

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66/67, custodia Type 4X
    Opzione: IP69

  • Display / Operazione

    Disponibile display a 4 righe retroilluminato (senza controllo locale)
    Configurazione eseguibile mediante web browser e tool operativi

  • Uscite

    4‐20 mA HART (attiva)
    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentazione

    20 … 30 V c.c.

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick, marchio EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    La Heartbeat Technology soddisfa i requisiti di verifica tracciabile previsti dalla norma ISO 9001:2008 – Sezione 7.6 a (attestazione TÜV)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Certificati e approvazioni igieniche

    cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Specialista in scienze della vita con un trasmettitore ultracompatto.
    Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima qualità di processo - completamente conforme alle esigenze del settore. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Conformità ASME BPE, 3-A ed EHEDG e delta ferrite bassa. Tubo di misura elettropulito in 1.4435 (316L). Disponibilità immediata dopo i cicli di pulizia CIP/SIP.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro. Funzionamento locale che consente di risparmiare tempo senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta. Elevata protezione di ingresso: IP69. Disponibilità di display locale.

  • Diametro

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4435 (316L)
    Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 63, classe 300, 40K

  • Temperatura di processo

    Standard: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
    Opzione: da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
    Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, rivestito
    Compatto/ultra-compatto: 1.4301 (304)

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66/67, custodia tipo 4X
    Opzione IP69

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe (nessuna operazione locale)
    Possibilità di configurazione tramite browser web e strumenti operativi.

  • Uscite

    4-20 mA HART (attivo)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentazione

    DC da 20 a 30 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-tick, marcatura EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la verifica tracciabile secondo ISO 9001:2008 - Sezione 7.6 a (attestato TÜV)"

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE