Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore ultracompatto.

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore ultracompatto..
    Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro. Funzionamento locale che consente di risparmiare tempo senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta. Elevata protezione di ingresso: IP69. Disponibilità di display locale.

  • Diametro

    DN 1 … 4 (¹⁄₂₄ … ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica: ±0,1%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
    Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 450 kg/h (0 … 16.5 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    da –50 a +200 °C (da –58 a +401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
    Opzione: –50 … +60 °C (–58 … +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, con strato di rivestimento
    Contatto/ultracompatto: 1.4301 (304)

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66/67, custodia Type 4X
    Opzione: IP69

  • Display / Operazione

    Disponibile display a 4 righe retroilluminato (senza controllo locale)
    Configurazione eseguibile mediante web browser e tool operativi

  • Uscite

    4‐20 mA HART (attiva)
    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentazione

    20 … 30 V c.c.

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick, marchio EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore ultracompatto..
    Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro. Funzionamento locale che consente di risparmiare tempo senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta. Elevata protezione di ingresso: IP69. Disponibilità di display locale.

  • Diametro

    DN 1...4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0...450 kg/h (0...16.5 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, con strato di rivestimento
    Contatto/ultracompatto: 1.4301 (304)

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66/67, custodia Type 4X
    Opzione: IP69

  • Display / Operazione

    Disponibile display retroilluminato a 4 righe (controllo locale non previsto)
    Possibilità di eseguire la configurazione mediante web browser e tool operativi

  • Uscite

    4‐20 mA HART (attiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentazione

    c.c. 20...30 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Altri certificati e approvazioni

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick, marchio EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore ultracompatto..
    Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro. Funzionamento locale che consente di risparmiare tempo senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta. Elevata protezione di ingresso: IP69. Disponibilità di display locale.

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,5 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, classe 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
    Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, rivestito
    Compatto/ultra-compatto: 1.4301 (304)

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66/67, custodia tipo 4X
    Option: IP69"

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe (nessuna operazione locale)
    Possibilità di configurazione tramite browser web e strumenti operativi.

  • Uscite

    4-20 mA HART (attivo)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentazione

    DC da 20 a 30 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-tick, marcatura EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG