Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate con trasmettitore ultracompatto.

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica: ±0,1%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
    Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 450 kg/h (0 … 16.5 lb/min)

  • Temperatura di processo

    da –50 a +200 °C (da –58 a +401 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Promass A è noto per la precisione nella misura di piccole portate di liquidi e gas e per la sua capacità di operare con pressioni basse ed elevate. In combinazione con la più piccola custodia del trasmettitore disponibile oggi, offre massime prestazioni in pochissimo spazio. Promass A 100 è la scelta ideale per gli integratori di sistema, i costruttori di skid e OEM. Disponibile con custodia in acciaio inossidabile igienico può essere posizionato anche negli impianti più compatti.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Misura con precisione piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205°C (+401°F)

  • Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta

  • Elevato grado di protezione: IP69K

  • Disponibilità di display locale

Vantaggi

  • Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante

  • Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante - non necessita di tratti in ingresso/uscita

  • Trasmettitore per spazi ristretti - massima funzionalità con il minimo ingombro

  • Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi, web server integrato

  • Verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore