Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ±0.5 % c.m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Campo di misura
Da 0.06 dm³/min a 300 m³/h (da 0.015 a 80 gal/min)
-
Temperatura di processo
Da –20 a +150 °C (da –4 a +302 °F)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 150, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC
Guarnizioni.
Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone)
Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio.
Campo applicativo
Promag H è il sensore preferito per applicazioni con i più elevati requisiti nell'industria chimica e farmaceutica. Con la sua vera e propria tecnologia loop-powered, Promag H 200 consente un'integrazione economica e senza soluzione di continuità nelle infrastrutture esistenti. Grazie al design a sicurezza intrinseca (Ex ia) offre la massima sicurezza operativa in aree a rischio di esplosione. Heartbeat Technology garantisce la sicurezza del processo in ogni momento.
Il principio di misura è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
Dedicato alla misura delle più piccole portate.
Caratteristiche del prodotto
Rivestimento in PFA
Custodia del sensore in acciaio inox
Materiali bagnati adatti a cicli di pulizia CIP e SIP
Tecnologia Loop-powered
Elevata classe di protezione: IP69
La sicurezza degli impianti: approvazioni internazionali, valide in tutto il mondo (SIL, aree con pericolo di esplosione)
Vantaggi
Installazione flessibile - numerose connessioni al processo igieniche
Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera
Cablaggio del dispositivo semplificato - vano connessioni separato
Funzionamento sicuro - non c'è bisogno di aprire il dispositivo grazie alla tastiera touch-control retroilluminata
Nessuna parte in movimento - non necessita di manutenzione
Verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
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
Predecessore
-
Principio di misura
Elettromagnetico
-
Nome del prodotto
Flussimetro per portate minime con tecnologia loop-powered vero e proprio.
Dedicato alla misura di bassissime portate. -
Caratteristiche del sensore
Concetto di installazione flessibile - numerose connessioni al processo. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento.
Rivestimento in PFA. Custodia del sensore in acciaio inossidabile. Disponibili vari materiali per elettrodi. -
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
Tecnologia loop-powered. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione). -
Diametro
DN da 2 a 25 (da ¹⁄₁₂ a 1")
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC
Guarnizioni.
Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone)
Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio. -
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ±0.5 % c.m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Campo di misura
Da 0.06 dm³/min a 300 m³/h (da 0.015 a 80 gal/min)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 150, 20K
-
Temperatura di processo
Da –20 a +150 °C (da –4 a +302 °F)
-
Temperatura ambiente
–40...+60 °C (–40...+140 °F)
-
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
-
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg rivestito
-
Protezione elettronica
IP66/67, tipo 4X enclosure
-
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4‐linee con touch control (funzionamento dell'esterno)
Configurazione via display locale e tramite tools specifici
Disponibile un display remoto -
Uscite
4‐20 mA HART (passiva)
Impulsi/frequenza/uscita commutazione (passiva) -
Ingressi
Nessuno
-
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentazione
c.c. 18...35 V (4‐20 mA HART con/senza uscita impulsi/frequenza/contatto)
-
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN, UK Ex
-
Sicurezza del prodotto
CE, C-Tick
-
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
-
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD). -
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
-
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori