Il Promass X a quattro tubi garantisce un'elevata precisione (0,05%) e offre prestazioni eccezionali nelle applicazioni onshore e offshore dell'industria petrolifera e del gas. Con il suo trasmettitore compatto, Promass X 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione: accesso da un solo lato, display remoto e migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore nell'industria oil&gas.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16")
Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico
Struttura esterna completamente in 1.4435 (316L)
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Display separato disponibile
Vantaggi
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione salvaspazio - non è necessario alcun tratto in ingresso/uscita
Accesso completo alle informazioni di processo e di diagnostica - numerosi I/O liberamente combinabili ed Ethernet
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Con il nuovo banco di taratura di Endress+Hauser, Wintershall Dea può tarare i misuratori di portata Promass F con gli idrocarburi come previsto dalle norme di legge – un'opzione sensibilmente più economica rispetto alla taratura sul posto.
Flussimetro a quattro tubi di massima capacità con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore dell'Oil&Gas.
Caratteristiche del sensore
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico. Struttura esterna completamente in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), più elevata resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, con strato di rivestimento; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato"
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (Idrocarburi), GPL, criogenici MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro a quattro tubi di massima capacità con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore dell'Oil&Gas.
Caratteristiche del sensore
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico. Struttura esterna completamente in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), più elevata resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, con strato di rivestimento; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (Idrocarburi), GPL, criogenici MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro a quattro tubi di massima capacità con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore dell'Oil&Gas.
Caratteristiche del sensore
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico. Struttura esterna completamente in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O.
Diametro
DN 300 a 400 (12 a 16")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4404 (316/316L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta (tabelle API), densità di riferimento, concentrazione
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
9 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
24 V DC 24 V AC da 100 a 230 V AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD) MI-005 Liquidi diversi dall'acqua (Idrocarburi), GPL, criogenici MI-002, PTB
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .