Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata ad elevata robustezza e precisione, con trasmettitore compatto e di facile accesso

8F3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Portata massica (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    Da 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Standard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F)
    Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F)
    Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F)
    Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

Campo applicativo

Promass F è un sensore estremamente preciso e robusto. Immune alle variazioni e agli ambienti difficili, adatto alla più ampia gamma di applicazioni. Il trasmettitore compatto Promass F 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato e opzioni di connettività migliorate. Heartbeat Technology assicura l'affidabilità della misura e consente l'estensione dei cicli di ritaratura.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

Proprietà del dispositivo

  • Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal)

  • Temperatura del fluido: -196...350°C (-320...662°F)

  • Diametro nominale: DN 8 ... 250 (3/8 ... 10")

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita necessario

  • Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e bus di campo con libertà di combinazione

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products