Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata ad elevata robustezza e precisione, con trasmettitore compatto e di facile accesso

8F3B
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Flusso di massa (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.

  • Campo di misura

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Temperatura di processo

    Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F)
    Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F)
    Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
    Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Standard: 1.4301 (304)
    Opzione: 1.4404 (316/316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, tipo 4X.
    Antenna WLAN esterna: IP67
    IP69

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Disponibile display separato

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva)
    Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA,PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, Idrocarburi, GPL, liquidi criogenici)
    NTEP (Liquidi diversi da acqua, GPL, liquidi criogenici)
    MC (Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici)
    MI-002, PTB

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazione LR, approvazione DNV GL, approvazione ABS, approvazione BV, approvazione CCS

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Flusso di massa (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.

  • Campo di misura

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Temperatura di processo

    Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F)
    Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F)
    Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
    Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Standard: 1.4301 (304)
    Opzione: 1.4404 (316/316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia di tipo 4X.
    Antenna WLAN esterna: IP67
    IP69

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Disponibile display separato

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva)
    Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, Idrocarburi, GPL, liquidi criogenici)
    NTEP (Liquidi diversi da acqua, GPL, liquidi criogenici)
    MC (Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici)
    MI-002, PTB

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazione LR, approvazione DNV GL, approvazione ABS, approvazione BV, approvazione CCS

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Flusso di massa (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.

  • Campo di misura

    0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Temperatura di processo

    Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F)
    Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F)
    Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
    Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Standard: 1.4301 (304)
    Opzione: 1.4404 (316/316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia di tipo 4X.
    Antenna WLAN esterna: IP67
    IP69

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Disponibile display separato

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva)
    Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, Idrocarburi, GPL, liquidi criogenici)
    NTEP (Liquidi diversi da acqua, GPL, liquidi criogenici)
    MC (Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici)
    MI-002, PTB

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazione LR, approvazione DNV GL, approvazione ABS, approvazione BV, approvazione CCS

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Denominazione del prodotto

    Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Gamma di diametri nominali

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiali parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento, concentrazione

  • Max. errore di misura

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Portata massica (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    da 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)

  • Pressione di processo max.

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Campo di temperatura del fluido

    Standard: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
    Opzione: da -50 a +240 °C (da -58 a +464 °F)
    Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (da -58 a +662 °F)
    Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)

  • Campo di temperatura ambiente

    Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
    Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Standard: 1.4301 (304)
    Opzione: 1.4404 (316/316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per il design igienico del trasmettitore

  • Grado di protezione

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X.
    Antenna WLAN esterna: IP67
    IP69

  • Visualizzazione/funzionamento

    Display retroilluminato a 4 righe con controllo tattile (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione tramite display locale e strumenti operativi possibili
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita a impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva)
    Uscita a doppio impulso (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione digitale

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)

  • Approvazioni per aree pericolose

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita.
    Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10 %
    Portata massica (gas): ±0,25 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    Da 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 100, classe 600, 63K

  • Temperatura di processo

    Standard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F)
    Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F)
    Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F)
    Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
    Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Standard: 1.4301 (304)
    Opzione: 1.4404 (316/316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per design del trasmettitore igenico.

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, tipo 4X.
    Antenna WLAN esterna: IP67
    IP69

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti operativi
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    6 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo)
    Uscita a doppio impulso (attivo/passivo)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    DC 24 V
    Da 100 a 230 V AC
    Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-tick, marcatura EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
    MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, Idrocarburi, GPL, liquidi criogenici)
    NTEP (Liquidi diversi da acqua, GPL, liquidi criogenici)
    MC (Liquidi diversi dall'acqua, liquidi criogenici)
    MI-002, PTB

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazione LR, approvazione DNV GL, approvazione ABS, approvazione BV, approvazione CCS

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK.

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A, EHEDG