Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C per applicazioni di processo

Proline Promass A 500
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata precisa con tubo singolo per piccole portate, in versione separata fino a un massimo di 4 ingressi/uscite

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O.
    Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato

  • Protezione elettronica

    Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota del sensore (opzione): IP69.
    Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
    .

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.

  • Uscite

    4 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva)
    Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva)
    Uscita relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA.

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    DC 24 V
    Da 100 a 230 V AC
    Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O.
    Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato

  • Protezione elettronica

    Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia
    Versione remota del sensore (opzione): IP69.
    Versione remota del trasmettitore: IP66/67, Custodia tipo 4X
    ".

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.

  • Uscite

    4 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva)
    Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva)
    Uscita relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA.

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    DC 24 V
    Da 100 a 230 V AC
    Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O.
    Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato

  • Protezione elettronica

    Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia
    Versione remota del sensore (opzione): IP69.
    Versione remota del trasmettitore: IP66/67, Custodia tipo 4X
    ".

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.

  • Uscite

    4 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva)
    Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva)
    Uscita relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA.

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    DC 24 V
    Da 100 a 230 V AC
    Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A