Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C per applicazioni di processo

Proline Promass A 500
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata precisa con tubo singolo per piccole portate, in versione separata fino a un massimo di 4 ingressi/uscite

8A5C
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

Campo applicativo

Promass A, dal design compatto, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di processo continuo in applicazioni molto difficili. Il suo sistema autodrenante con tubo singolo consente la misura accurata di liquidi e gas a piccole portate e alta pressione. Con il suo innovativo trasmettitore remoto Promass A 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. La Heartbeat Technology garantisce l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Adatto ad applicazioni con piccole portate in tutti i settori industriali.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore

Vantaggi

  • Installazione non ingombrante – sensore compatto e leggero

  • Elevata qualità del prodotto – disegno con tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni delle tubazioni

  • Sicurezza del processo ottimale – resistente alle condizioni ambientali corrosive e all'ostruzione interna

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O liberamente configurabili e e bus di campo

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products