Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 200 / 8A2B per applicazioni di processo

Proline Promass A 200
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata loop-powered per la misura accurata di dei più bassi valori di portata

8A2B
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
from CHF ??.-

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

Campo applicativo

Il compatto Promass A è ideale per il controllo continuo del processo nelle applicazioni difficili. Il suo esclusivo sistema a tubo singolo autodrenante consente la misura accurata di liquidi e gas ai minori valori di portata e pressione elevata. Con la tecnologia loop-powered,economicamente vantaggiosa, e la costruzione a sicurezza intrinseca (Ex ia), Promass A 200 offre la massima sicurezza operativa in aree pericolose. La Heartbeat Technology garantisce la sicurezza di processo.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Adatto alle applicazioni caratterizzate dalla presenza di piccole portate nell'industria chimica.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Tecnologia loop-powered

  • Custodia robusta con vano doppio

  • Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)

Vantaggi

  • Installazione non ingombrante - sensore compatto e leggero

  • Massima qualità del prodotto - costruzione autodrenante del tubo di misura in tubazioni di qualsiasi dimensione

  • Sicurezza ottimale del processo - resistente agli ambienti corrosivi e all'ostruzione interna

  • Cablaggio del dispositivo semplificato – vano connessioni separato

  • Funzionamento sicuro - nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control, retroilluminazione

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products